(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
กลอนล็อค 36 ขั้ว สำหรับชิ้นส่วนเปลือกที่ไม่ ชนิดมีชิลด์ (ชนิด มุม ขวา)
[คุณสมบัติ]
·ชิ้นส่วนเปลือกขายแยกตามความต้องการ
· ขั้วต่อสายเคเบิล สำหรับระบบ MDR แบบ Half-pitch I/O "ระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม"
·ระบบการผสมพันธุ์และการยึดของ แจ็คสกรู และ วันทัชล็อค นรวมถึง วันทัชล็อค รวมกันจากการรวมกันที่สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมตามการ การใช้งาน
·เปลือก มุม 60 °ซึ่งช่วยประหยัดพื้นที่ด้วยส่วนดึง สายไฟ
· รองรับการใช้งาน กับ ปลั๊ก บัดกรีและ ปลั๊ก ชนิด หน้าสัมผัส ความดัน
·โครงสร้างสองชิ้นเพื่อให้ง่ายต่อการประกอบและความแข็งแรง
· แผ่นกราวด์ เพื่อการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ
พิมพ์ | ขั้วต่อ สปริง | สี | สีดำ | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | กลอนล็อค |
---|---|---|---|---|---|
สเปค | 31.7 x 10.8 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 10600-L0F0-8 ในชุด ระบบ 3M TM MDR ชิ้นส่วนเปลือกแบบไม่หุ้มฉนวนสลัก
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง