1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชิ้นส่วนปลอกหุ้มไม่มีชีลด์ระบบ MDR

ชิ้นส่วนปลอกหุ้มไม่มีชีลด์ระบบ MDR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 381.09/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชิ้นส่วนปลอกหุ้มสำหรับ MDR แบบไม่มีชีลด์
[คุณสมบัติ]
· ชีลด์มีประสิทธิภาพผ่านกราวด์เพลท
· แจ๊คสกรูและล็อคแบบซิงเกิ้ลแอ็คชั่นแยกตามการใช้งาน และล็อคซิงเกิ้ลแอ็คชั่นมีระบบยึดฟิตติ้งเนื่องจากรูปแบบการรวมกันของตัวเอง
· ปลอกหุ้มมุมฉาก-ขวา 60° ที่ประหยัดพื้นที่ในลิ้นชักสาย
· ใช้งานได้กับปลั๊กบัดกรีและปลั๊ก IDC
· โครงสร้างสองชิ้นที่รักษาสมดุลระหว่างการประกอบและความแข็งแรง
· สายไฟ MDR ประกอบด้วยคอนเนคเตอร์ I/O แบบ Half Pitch ซึ่งเป็น "ชิ้นส่วนมาตรฐานของอุตสาหกรรม"
· มีชิ้นส่วนปลอกหุ้มจำหน่ายเพื่อใช้ร่วมกันได้อย่างอิสระ
· ชิ้นส่วนต่างๆ เช่นปลอกหุ้ม แจ๊คสกรู แจ๊คซ็อกเก็ตสกรู ฯลฯ มีการเตรียมแยกกัน

รหัสสินค้า
10620-5600-008
10636-5600-008
10640-5500-008
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการทำ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ สอดคล้อง
(มิลลิเมตร)
จำนวนขั้ว
(ขั้ว)

฿ 381.09

CONNECTOR ACCESSORIES 1 ชิ้น 3 วัน φ 11 ถึง 1220

฿ 440.05

CONNECTOR ACCESSORIES 1 ชิ้น 3 วัน φ 11 ถึง 1236

฿ 426.33

CONNECTOR ACCESSORIES 1 ชิ้น 3 วัน φ 7 ถึง 840

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ เครื่องดูดควัน สี สีดำ คุณสมบัติ W/ Ground Plate
หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ แพ็คปลอกหุ้มไม่หุ้มชีลด์ (ชนิดมุมฉาก) คุณสมบัติ มีกราวด์เพลท วัสดุ (ตัวเครื่อง) โพลีเอสเตอร์เสริมแก้ว
สี (ตัวเครื่อง) สีดำ สอดคล้องกับ คอนเนคเตอร์ ปลั๊กบัดกรี: 101XX-3000 / ปลั๊กแบบย้ำ: 101XX-6000