(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ชุดปลอกหุ้มที่จำเป็นในฐานะคอนเนคเตอร์ด้านนอก
[คุณสมบัติ]
· “ชนิดสลักล็อคยึดอยู่กับที่สองด้าน” และ “ชนิดสลักล็อคสกรูยึดอยู่กับที่ด้านเดียว” เป็นที่ต้องการสูงและจำหน่ายในแบบชุดปลอก
· สายไฟ MDR ประกอบด้วยคอนเนคเตอร์ I/O แบบ Half Pitch ซึ่งเป็น "ชิ้นส่วนมาตรฐานของอุตสาหกรรม"
· สามารถใช้แจ๊คสกรูและล็อคแบบซิงเกิ้ลแอ็คชั่นตามการใช้งาน และใช้ล็อคแบบซิงเกิ้ลแอ็คชั่นชนิดยึดคู่กันที่ได้รับการรวมโดยผสมทั้งสองแบบ
· ใช้งานได้กับปลั๊กบัดกรีและปลั๊ก IDC
· ปลอกหุ้มมุมฉาก-ขวา 60° ที่ประหยัดพื้นที่ในลิ้นชักสาย
· โครงสร้างสองชิ้นที่รักษาสมดุลระหว่างการประกอบและความแข็งแรง
· ชีลด์มีประสิทธิภาพผ่านกราวด์เพลท
[การใช้งาน]
· ชุดปลอกหุ้มมาพร้อมคอนเนคเตอร์ปลั๊กในคอนเนคเตอร์ I/O ครึ่งพิทช์สำหรับเชื่อมต่อสายระหว่างอุปกรณ์
รหัสสินค้า |
---|
10320-56F0-008 |
10320-56S0-008-F |
10336-56F0-008 |
10340-55F0-008 |
10340-55S0-008-F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิมพ์ | สี | คุณสมบัติ | สเปค | การทำ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ สอดคล้อง (มิลลิเมตร) | จำนวนขั้ว (ขั้ว) | การใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 333.34 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | เครื่องดูดควัน | สีดำ | W/ Ground Plate | ชนิดสลักล็อคยึดอยู่กับที่สองด้าน | φ 11 ถึง 12 | 20 | ชนิดล็อคแบบสัมผัสเดียว | ||
฿ 321.21 | CONNECTOR ACCESSORIES | 100 ชิ้น | 41 วัน | - | - | - | ชนิดสลักล็อคด้านข้างแบบสกรูยึดอยู่กับที่ | φ 11 ถึง 12 | 20 | ยังใช้สำหรับล็อคแบบสัมผัสเดียว มีแจ๊คสกรู M2.6 x 30 พร้อมสต๊อปเปอร์ | ||
฿ 388.00 ฿ 196.91 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เครื่องดูดควัน | สีดำ | W/ Ground Plate | ชนิดสลักล็อคยึดอยู่กับที่สองด้าน | φ 11 ถึง 12 | 36 | ชนิดล็อคแบบสัมผัสเดียว | ||
฿ 432.00 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | เครื่องดูดควัน | สีดำ | W/ Ground Plate | ชนิดสลักล็อคยึดอยู่กับที่สองด้าน | φ 7 ถึง 8 | 40 | ชนิดล็อคแบบสัมผัสเดียว | ||
฿ 383.33 | CONNECTOR ACCESSORIES | 100 ชิ้น | 41 วัน | - | - | - | ชนิดสลักล็อคด้านข้างแบบสกรูยึดอยู่กับที่ | φ 7 ถึง 8 | 40 | ยังใช้สำหรับล็อคแบบสัมผัสเดียว มีแจ๊คสกรู M2.6 x 30 พร้อมสต๊อปเปอร์ |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | ชุดปลอกหุ้มไม่หุ้มชีลด์ (ชนิดมุมฉาก) | คุณสมบัติ | มีกราวด์เพลท | วัสดุ (ตัวเครื่อง) | โพลีเอสเตอร์เสริมแก้ว |
---|---|---|---|---|---|
สี (ตัวเครื่อง) | สีดำ | สอดคล้องกับ คอนเนคเตอร์ | ปลั๊กบัดกรี: 101XX-3000 ○ ○ / ปลั๊กชนิดเชื่อม: 101XX-6000 ○ ○ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง