1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดปลอกหุ้มไม่มีชีลด์สำหรับระบบ MDR (ชนิดตรง) จาก 3MTM

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ชุดปลอกหุ้มไม่มีชีลด์สำหรับระบบ MDR (ชนิดตรง) จาก 3M<sup>TM</sup>
  • ชุดปลอกหุ้มไม่มีชีลด์สำหรับระบบ MDR (ชนิดตรง) จาก 3M<sup>TM</sup>
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 178.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์ I/O ครึ่งพิทช์ "สินค้ามาตรฐานอุตสาหกรรม" สำหรับระบบ MDR
· ระบบผสมผสานแมททิงแอนด์ฟิกซ์ซิ่ง สามารถใช้ร่วมกับแจ๊คสกรูและระบบล็อคขั้นตอนเดียว
· สามารถใช้งานได้ร่วมกันกับหัวปลั๊กบัดกรีและปลั๊กแรงดันปกติ
· โครงสร้างหลักประกอบด้วยสองส่วนที่เหมือนกันเพื่อให้ง่ายต่อการประกอบและเพื่อความคงทน
· ส่วนของแผ่นด้านล่างมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันสายไฟ

รหัสสินค้า
10314-52A0-008
10314-52F0-008
10320-52A0-008
10320-52F0-008
10326-52A0-008
10336-52A0-008
10336-52F0-008
10350-52A0-008
10350-52F0-008
10350-52Z0-008SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานพิมพ์ สี คุณสมบัติ จำนวนขั้ว
(ขั้ว)
แก้ไขวิธีการ (รองรับ) การใช้งาน

฿ 216.97

CONNECTOR ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10---14แจ๊คสกรูชนิด M2.6แจ๊คสกรู M2.6 ไม่สามารถใช้กับเต้ารับติดพาแนลได้

฿ 241.43

CONNECTOR ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10---14ชนิดสัมผัสเดียว-

฿ 178.29

CONNECTOR ACCESSORIES 1 ชิ้น 5 วัน 10เครื่องดูดควัน--20แจ๊คสกรูชนิด M2.6แจ๊คสกรู M2.6 ไม่สามารถใช้กับเต้ารับติดพาแนลได้

฿ 217.62

CONNECTOR ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10---20ชนิดสัมผัสเดียว-

฿ 235.11

CONNECTOR ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10---26แจ๊คสกรูชนิด M2.6แจ๊คสกรู M2.6 ไม่สามารถใช้กับเต้ารับติดพาแนลได้

฿ 417.99

CONNECTOR ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10---36แจ๊คสกรูชนิด M2.6แจ๊คสกรู M2.6 ไม่สามารถใช้กับเต้ารับติดพาแนลได้

฿ 321.96

CONNECTOR ACCESSORIES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10---36ชนิดสัมผัสเดียว-

฿ 227.52

CONNECTOR ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10---50แจ๊คสกรูชนิด M2.6แจ๊คสกรู M2.6 ไม่สามารถใช้กับเต้ารับติดพาแนลได้

฿ 235.99

CONNECTOR ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10---50ชนิดสัมผัสเดียว-

฿ 467.61

฿ 256.02

CONNECTOR ACCESSORIES 1 ชิ้น 15 วัน -เครื่องดูดควันสีดำW/ Ground Plate50แจ๊คสกรูปลอกหุ้มบางชนิด M2.6แจ๊คสกรู M2.6 ไม่สามารถใช้กับเต้ารับติดพาแนลได้

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ ชุดปลอกหุ้มไม่มีชีลด์ (ชนิดตรง) คุณสมบัติ รวมกราวด์เพลท วัสดุ (ตัวเครื่อง) โพลีเอสเตอร์เสริมแก้ว
สี (ตัวเครื่อง) สีดำ สอดคล้องกับ คอนเนคเตอร์ 101XX-6000 / 101XX-3000