1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
3M TM มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก (MRP) ขดลวด

CONNECTOR

3M <sup>TM</sup> มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก (MRP) ขดลวด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 419.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

·ช่องเสียบ ขดลวด ที่ใช้ ระบบ หน้าสัมผัส ความดัน 'ฮิลล์แอนด์เดลคอนเซ็ปต์' อันเป็นเอกลักษณ์ของเราเพื่อเชื่อมต่อ ความดัน จำนวนมากสำหรับ สายเคเบิ้ลแบบแบน พิทช์ ช์ 0.635 มม.

[คุณสมบัติ]
·ระบบ MRP สำหรับสร้างระบบสายไฟภายในอุปกรณ์ความหนาแน่นสูงสำหรับบัสขยาย
·ด้วยหน้า หน้าสัมผัส ปลายยื่นด้านหนึ่ง ส่วนการจับคู่ พิทช์ ช์ 1.27 มม. จะทำให้เกิด ความดัน หน้าสัมผัส และการตอบโต้แรงบิดที่เหมาะสมที่สุด
· แบบรวม การเชื่อมต่อสายไฟ ความดัน ของ สายแพ มี พิทช์ ช์ 0.635 มม. พร้อม "ฮิลล์แอนด์เดลคอนเซ็ปต์" พร้อมโครงสร้าง การเชื่อมต่อสายไฟ ความดัน เป็นเอกลักษณ์
· รองรับการใช้งาน กับการเชื่อมต่อ โซ่ เดซี่โดยใช้ ความดัน ระดับกลาง
·โครงสร้างที่เรียบง่ายและกะทัดรัดช่วยปกป้องสายเคเบิลที่ถูกมัดและทำให้ง่ายต่อการจัดเก็บสายเมื่อไม่ได้ติดตั้ง
· กุญแจ อุปกรณ์เสริม ช่วยป้องกันการใส่พินที่ไม่ถูกต้องระหว่างจำนวนพินเดียวกัน

รหัสสินค้า
1A068-B000 EE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 419.55

CONNECTOR 100 ชิ้น 41 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ จำนวน จำนวน 1
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) จำนวนหมุด 68 การใช้งาน แบบบอร์ดต่อบอร์ด
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 0.5 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 100 วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด เชื่อม ความดัน
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง คุณสมบัติ รองรับการใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ โซ่ เดซี่ สอดคล้องกับ ขดลวด AWG30 ( ขดลวด แบบเคลือบ TiN 0.1 x 7 / สายเดี่ยว)
อุปกรณ์เสริม สอดคล้อง กุญแจ ป้องกันความเครียด / การแทรกไม่ถูกต้อง ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) 53.3 หมายเหตุพิเศษ ไม่มี วัสดุ กาว ด้านหลัง
หน้าสัมผัส วัสดุ/ การรักษา ทองแดงอัลลอย ชุบผิวหน้าสัมผัส สเปค ชุบ หน้าสัมผัส (พื้นที่สัมผัส / พื้นที่สัมผัส) ส่วนหน้าสัมผัส:ความหนาของการ ชุบทอง 0.5 μmขึ้นไป