1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ปลั๊กและปลั๊ก มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก 3M (MRP) คลิกปลั๊กแบบ มุม ขวา

CONNECTOR

ปลั๊กและปลั๊ก มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก 3M <sup>™</sup> (MRP) คลิกปลั๊กแบบ มุม ขวา
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 477.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

· พอร์ตเชื่อมต่อ ติดตั้ง มุม ขวาคลิกปลั๊กสำหรับระบบ MRP ที่สร้างระบบ อุปกรณ์สายไฟ อุปกรณ์ความหนาแน่นสูงสำหรับบัสขยาย

[คุณสมบัติ]
·ระบบ MRP สำหรับสร้างระบบสายไฟภายในอุปกรณ์ความหนาแน่นสูงสำหรับบัสขยาย
·ด้วยหน้า หน้าสัมผัส ปลายยื่นด้านหนึ่ง ส่วนการจับคู่ พิทช์ ช์ 1.27 มม. จะทำให้เกิด ความดัน หน้าสัมผัส และการตอบโต้แรงบิดที่เหมาะสมที่สุด
·ใช้ ระบบ กลอนล็อค เจ็คเตอร์ที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้
·มาพร้อมกับสแน็ปอินที่ยึดได้อย่างน่าเชื่อถือชั่วคราวก่อนการบัดกรี
· กุญแจ อุปกรณ์เสริม สามารถป้องกันการใส่ที่ไม่ถูกต้องระหว่างหมุดจำนวนเดียวกัน

รหัสสินค้า
1B100-53A2 PE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 477.44

CONNECTOR 100 ชิ้น 41 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ จำนวน จำนวน 1
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส เกลียวนอก (ปลั๊ก) จำนวนหมุด 100 การใช้งาน แบบบอร์ดต่อบอร์ด
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 0.5 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 100 ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ มุม
สเปค วิธี กลอนล็อค เจ็คเตอร์ คุณสมบัติ เพื่อความพอดี อุปกรณ์เสริม สอดคล้อง มีคีย์สำหรับป้องกันการใส่ที่ไม่ถูกต้อง
สอดคล้องกับความหนาของ แผ่นวงจร(มิลลิเมตร) 1.6 ความยาว มิติ(มิลลิเมตร) 83.8 หน้าสัมผัส วัสดุ/ การรักษา ทองแดงอัลลอย
ชุบผิวหน้าสัมผัส สเปค ชุบ หน้าสัมผัส (พื้นที่สัมผัส / พื้นที่สัมผัส) ส่วนหน้าสัมผัส:ความหนาของการ ชุบทอง 0.5 μmขึ้นไป ข้อมูลจำเพาะการชุบของหน้าสัมผัส (นอกเหนือจากพื้นที่สัมผัส / พื้นที่สัมผัส) ส่วนหาง:ชุบผิวทองคำ หมายเหตุ 1 Snap-fit (ชิ้นส่วนโลหะที่ปลายทั้งสองด้าน) ใช้สำหรับยึด แผ่นวงจร ชั่วคราวในระหว่างการใช้งานทำให้ไม่จำเป็นต้องติดตั้งพื้นที่ใน รูทะลุ