(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ชนิดตรง
[คุณสมบัติ]
▪ มีรูปแบบพินให้เลือกถึง 10 แบบ ตั้งแต่ 10 ถึง 60 พิน
▪ ใช้แม่พิมพ์ 4 ด้านเพื่อป้องกันหน้าสัมผัส และป้องกันการเสียบคอนเนคเตอร์ซ็อกเก็ตกลับด้าน
· สามารถเชื่อมต่อระหว่างบอร์ดได้เมื่อใช้ร่วมกับซ็อกเก็ตแบบติดตั้งบนบอร์ด
· รองรับบอร์ดหนา 2.4 ถึง 3.2 มม. (ความยาวปลาย: 3.9 มม.)
รหัสสินค้า |
---|
J3531-6002 BL |
J3593-6002 PL |
J3594-6002 BL |
J3595-6002 BL |
J3654-6002 BL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนหมุด | ความยาว มิติ (มิลลิเมตร) | หมายเหตุพิเศษ | ข้อมูลจำเพาะการชุบของหน้าสัมผัส (นอกเหนือจากพื้นที่สัมผัส / พื้นที่สัมผัส) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 98.72 | CONNECTOR | 100 ชิ้น | 41 วัน | 30 | 45.4 | NA | ส่วนบัดกรี: ชุบผิวทองคำ / อื่นๆ: ชุบผิวนิกเกิล | ||
฿ 127.07 | CONNECTOR | 100 ชิ้น | 41 วัน | 26 | 40.3 | NA | อื่นๆ: ชุบผิวทองคำ | ||
฿ 100.53 | CONNECTOR | 100 ชิ้น | 41 วัน | 34 | 50.4 | NA | ส่วนบัดกรี: ชุบผิวทองคำ / อื่นๆ: ชุบผิวนิกเกิล | ||
฿ 105.96 | CONNECTOR | 100 ชิ้น | 41 วัน | 40 | 58.1 | NA | ส่วนบัดกรี: ชุบผิวทองคำ / อื่นๆ: ชุบผิวนิกเกิล | ||
฿ 67.36 | CONNECTOR | 100 ชิ้น | 41 วัน | 10 | 20 | ร่องสำหรับคีย์ป้องกันการใส่ที่ไม่ถูกต้อง: ไม่มี | ส่วนบัดกรี: ชุบผิวทองคำ / อื่นๆ: ชุบผิวนิกเกิล |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | J·K·L | J ·· K L | J |
---|---|---|---|---|---|
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | การใช้งาน | แบบบอร์ดต่อบอร์ด | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 1 |
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | AC250/DC300 | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | สเปค | ความยาวปลาย: 2.8 มม. |
อุปกรณ์เสริม สอดคล้อง | มีคีย์สำหรับป้องกันการใส่ที่ไม่ถูกต้อง | สอดคล้องกับความหนาของ แผ่นวงจร(มิลลิเมตร) | 1.6 | หน้าสัมผัส วัสดุ/ การรักษา | ทองแดงอัลลอย/พื้นผิวนิกเกิลชุบผิวทอง |
ชุบผิวหน้าสัมผัส สเปค ชุบ หน้าสัมผัส (พื้นที่สัมผัส / พื้นที่สัมผัส) | พื้นที่หน้าสัมผัส: ชุบผิวทองหนา 0.2 µm ขึ้นไป |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง