1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / เฮดเดอร์ มาตรฐาน 3M ส่วนหัวแบบ ชนิด Low Profile ชนิด มุม ขวา

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ / เฮดเดอร์ มาตรฐาน 3M <sup>™</sup> ส่วนหัวแบบ ชนิด Low Profile ชนิด มุม ขวา
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.53/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

·ส่วนหัว มุม ขวาที่ ชนิด Low Profile พร้อม แม่พิมพ์ 4 ด้านสำหรับป้องกันหน้าสัมผัสและป้องกันการ เสียบ กลับของขั้วต่อ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ

[คุณสมบัติ]
·มีให้เลือก 10 ขาพิน จาก 10 พินถึง 60 พิน
·ใช้ แม่พิมพ์ 4 ด้านเพื่อป้องกันหน้าสัมผัสและป้องกันการ เสียบ กลับของขั้วต่อ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ
·เปิดใช้งาน แบบบอร์ดต่อบอร์ด เชื่อมต่อระหว่าง บอร์ด กับ บอร์ด โดยใช้ร่วมกับ ช่องเสียบ ติดตั้ง กระดาน
· รองรับการใช้งาน กับความหนาของ กระดาน 2.4 ถึง 3.2 มม. (ความยาวหาง 3.9 มม.)

รหัสสินค้า
J3594-5002 PL
J3596-5002 PL
J3598-5002 BL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนหมุด ความยาว มิติ
(มิลลิเมตร)
หมายเหตุพิเศษ ข้อมูลจำเพาะการชุบของหน้าสัมผัส (นอกเหนือจากพื้นที่สัมผัส / พื้นที่สัมผัส)

฿ 146.97

CONNECTOR 100 ชิ้น 41 วัน -3450.4NAอื่นๆ: ชุบผิวทองคำ

฿ 199.70

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 105070.8NAอื่นๆ: ชุบผิวทองคำ

฿ 100.53

CONNECTOR 100 ชิ้น 41 วัน -1425.3ร่องสำหรับคีย์ป้องกันการใส่ที่ไม่ถูกต้อง: 1ส่วนบัดกรี: ชุบผิวทองคำ / อื่นๆ: ชุบผิวนิกเกิล

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ J·K·L J ·· K L J
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส เกลียวนอก (ปลั๊ก) การใช้งาน แบบบอร์ดต่อบอร์ด กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 1
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) AC250/DC300 ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ มุม สเปค ความยาวปลาย: 2.8 มม.
อุปกรณ์เสริม สอดคล้อง มีคีย์สำหรับป้องกันการใส่ที่ไม่ถูกต้อง สอดคล้องกับความหนาของ แผ่นวงจร(มิลลิเมตร) 1.6 หน้าสัมผัส วัสดุ/ การรักษา ทองแดงอัลลอย/พื้นผิวนิกเกิลชุบผิวทอง
ชุบผิวหน้าสัมผัส สเปค ชุบ หน้าสัมผัส (พื้นที่สัมผัส / พื้นที่สัมผัส) พื้นที่หน้าสัมผัส: ชุบผิวทองหนา 0.2 µm ขึ้นไป