(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
นอกจากนี้คอนเนคเตอร์ซ็อกเก็ตยังรองรับการเดินสายไฟเข้ากับสายแบน ระยะพิตช์ 1.27 มม. ด้วยการใช้ความดันสูง เช่นเดียวกับเดซี่เชน
[คุณสมบัติ]
เข้ากันได้กับเฮดเดอร์และคอนเนคเตอร์ปลั๊กต่างๆ สำหรับซ็อกเก็ต/เฮดเดอร์มาตรฐาน
▪ มีรูปแบบพินให้เลือกถึง 12 แบบ ตั้งแต่ 10 พิน ถึง 64 พิน
▪ และยังรองรับการเดินสายไฟเข้ากับสายแบนพิตช์ 1.27 มม. ด้วยการใช้ความดันสูง เช่นเดียวกับเดซี่เชน
· มาพร้อมฝาปิดปลายที่ช่วยป้องกันไม่ให้พื้นผิวด้านที่ตัดของสายไฟเปิดโล่ง รวมทั้งตัวจัดระเบียบสายไฟชนิดโครงต่ำ ซึ่งต่ำกว่าตัวจัดระเบียบสายไฟมาตรฐาน 1.5 มม.
· สามารถติดแถบดึงชนิดฟิล์มได้ (J3490-X)
▪ คีย์เสริม ช่วยป้องกันการใส่ที่ไม่ถูกต้องสำหรับจำนวนพินเท่ากัน (J3435-0000)
*หมายเหตุ: ตัวจัดระเบียบสายไฟแยกจำหน่าย (รุ่น: 3448-79**) **จำนวนพิน...
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนหมุด | สเปค | คุณสมบัติ | ความยาว มิติ (มิลลิเมตร) | ข้อมูลจำเพาะการชุบของหน้าสัมผัส (นอกเหนือจากพื้นที่สัมผัส / พื้นที่สัมผัส) | หมายเหตุ 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 67.97 | CONNECTOR | 500 ชิ้น | 41 วัน | - | 10 | รูปทรงฝาครอบ: ปลายเปิด มีกาวที่พื้นผิวด้านหลัง | ไม่มีโนสป้องกันการใส่ที่ไม่ถูกต้อง | 17.2 | อื่นๆ: ชุบผิวนิกเกิล | - | |||
฿ 79.85 | CONNECTOR | 5 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | รูปทรงฝาครอบ: ปลายเปิด มีกาวที่พื้นผิวด้านหลัง | มีโนสอันเดียวตรงกลางเพื่อป้องกันการใส่ที่ไม่ถูกต้อง | 17.2 | อื่นๆ: ชุบผิวทองคำ | - | |||
฿ 78.34 ฿ 75.00 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | - | 10 | รูปทรงฝาครอบ: ปลายเปิด ไม่มีกาวที่พื้นผิวด้านหลัง | มีโนสอันเดียวตรงกลางเพื่อป้องกันการใส่ที่ไม่ถูกต้อง | 17.2 | อื่นๆ: ชุบผิวนิกเกิล | - | ||
฿ 95.10 | CONNECTOR | 500 ชิ้น | 68 วัน | - | 10 | รูปทรงฝาครอบ: ปลายเปิด ไม่มีกาวที่พื้นผิวด้านหลัง | มีโนสอันเดียวตรงกลางเพื่อป้องกันการใส่ที่ไม่ถูกต้อง | 17.2 | อื่นๆ: ชุบผิวทองคำ | - | |||
฿ 76.82 ฿ 60.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 14 | รูปทรงฝาครอบ: ปลายเปิด มีกาวที่พื้นผิวด้านหลัง | มีโนสอันเดียวตรงกลางเพื่อป้องกันการใส่ที่ไม่ถูกต้อง | 22.3 | อื่นๆ: ชุบผิวนิกเกิล | มีหนึ่งร่องสำหรับคีย์ป้องกันการใส่ที่ไม่ถูกต้อง | |||
฿ 85.89 ฿ 41.90 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 14 | รูปทรงฝาครอบ: ปลายเปิด มีกาวที่พื้นผิวด้านหลัง | มีโนสอันเดียวตรงกลางเพื่อป้องกันการใส่ที่ไม่ถูกต้อง | 22.3 | อื่นๆ: ชุบผิวทองคำ | มีหนึ่งร่องสำหรับคีย์ป้องกันการใส่ที่ไม่ถูกต้อง | |||
฿ 155.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 14 | รูปทรงฝาครอบ: ปลายเปิด ไม่มีกาวที่พื้นผิวด้านหลัง | มีโนสอันเดียวตรงกลางเพื่อป้องกันการใส่ที่ไม่ถูกต้อง | 22.3 | อื่นๆ: ชุบผิวทองคำ | มีหนึ่งร่องสำหรับคีย์ป้องกันการใส่ที่ไม่ถูกต้อง | |||
฿ 157.21 | CONNECTOR | 5 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 16 | รูปทรงฝาครอบ: ปลายเปิด มีกาวที่พื้นผิวด้านหลัง | มีโนสอันเดียวตรงกลางเพื่อป้องกันการใส่ที่ไม่ถูกต้อง | 24.8 | อื่นๆ: ชุบผิวนิกเกิล | - | |||
฿ 94.52 | CONNECTOR | 2 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 16 | รูปทรงฝาครอบ: ปลายเปิด มีกาวที่พื้นผิวด้านหลัง | มีโนสอันเดียวตรงกลางเพื่อป้องกันการใส่ที่ไม่ถูกต้อง | 24.8 | อื่นๆ: ชุบผิวทองคำ | - | |||
฿ 182.44 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 16 | รูปทรงฝาครอบ: ปลายเปิด ไม่มีกาวที่พื้นผิวด้านหลัง | มีโนสอันเดียวตรงกลางเพื่อป้องกันการใส่ที่ไม่ถูกต้อง | 24.8 | อื่นๆ: ชุบผิวทองคำ | - | |||
฿ 91.94 | CONNECTOR | 2 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20 | รูปทรงฝาครอบ: ปลายเปิด มีกาวที่พื้นผิวด้านหลัง | มีโนสอันเดียวตรงกลางเพื่อป้องกันการใส่ที่ไม่ถูกต้อง | 29.9 | อื่นๆ: ชุบผิวทองคำ | - | |||
฿ 278.97 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 20 | รูปทรงฝาครอบ: ปลายเปิด ไม่มีกาวที่พื้นผิวด้านหลัง | มีโนสอันเดียวตรงกลางเพื่อป้องกันการใส่ที่ไม่ถูกต้อง | 29.9 | อื่นๆ: ชุบผิวทองคำ | - | |||
฿ 127.07 | CONNECTOR | 500 ชิ้น | 41 วัน | - | 26 | รูปทรงฝาครอบ: ปลายเปิด มีกาวที่พื้นผิวด้านหลัง | ไม่มีโนสป้องกันการใส่ที่ไม่ถูกต้อง | 37.5 | อื่นๆ: ชุบผิวทองคำ | - | |||
฿ 83.05 ฿ 60.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 26 | รูปทรงฝาครอบ: ปลายเปิด มีกาวที่พื้นผิวด้านหลัง | มีโนสอันเดียวตรงกลางเพื่อป้องกันการใส่ที่ไม่ถูกต้อง | 37.5 | อื่นๆ: ชุบผิวนิกเกิล | - | |||
฿ 104.03 ฿ 75.67 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 26 | รูปทรงฝาครอบ: ปลายเปิด มีกาวที่พื้นผิวด้านหลัง | มีโนสอันเดียวตรงกลางเพื่อป้องกันการใส่ที่ไม่ถูกต้อง | 37.5 | อื่นๆ: ชุบผิวทองคำ | - | |||
฿ 108.34 ฿ 105.00 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | - | 26 | รูปทรงฝาครอบ: ปลายเปิด ไม่มีกาวที่พื้นผิวด้านหลัง | มีโนสอันเดียวตรงกลางเพื่อป้องกันการใส่ที่ไม่ถูกต้อง | 37.5 | อื่นๆ: ชุบผิวนิกเกิล | - | ||
฿ 255.87 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 26 | รูปทรงฝาครอบ: ปลายเปิด ไม่มีกาวที่พื้นผิวด้านหลัง | มีโนสอันเดียวตรงกลางเพื่อป้องกันการใส่ที่ไม่ถูกต้อง | 37.5 | อื่นๆ: ชุบผิวทองคำ | - | |||
฿ 125.52 | CONNECTOR | 2 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 30 | รูปทรงฝาครอบ: ปลายเปิด มีกาวที่พื้นผิวด้านหลัง | มีโนสอันเดียวตรงกลางเพื่อป้องกันการใส่ที่ไม่ถูกต้อง | 42.6 | อื่นๆ: ชุบผิวนิกเกิล | - | |||
฿ 29,366.67 ฿ 23,493.34 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 30 | รูปทรงฝาครอบ: ปลายเปิด มีกาวที่พื้นผิวด้านหลัง | มีโนสอันเดียวตรงกลางเพื่อป้องกันการใส่ที่ไม่ถูกต้อง | 42.6 | อื่นๆ: ชุบผิวทองคำ | - | |||
฿ 108.54 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | 30 | รูปทรงฝาครอบ: ปลายเปิด ไม่มีกาวที่พื้นผิวด้านหลัง | มีโนสอันเดียวตรงกลางเพื่อป้องกันการใส่ที่ไม่ถูกต้อง | 42.6 | อื่นๆ: ชุบผิวนิกเกิล | - | |||
฿ 227.65 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 30 | รูปทรงฝาครอบ: ปลายเปิด ไม่มีกาวที่พื้นผิวด้านหลัง | มีโนสอันเดียวตรงกลางเพื่อป้องกันการใส่ที่ไม่ถูกต้อง | 42.6 | อื่นๆ: ชุบผิวทองคำ | - | |||
฿ 110.79 | CONNECTOR | 2 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 34 | รูปทรงฝาครอบ: ปลายเปิด มีกาวที่พื้นผิวด้านหลัง | มีโนสอันเดียวตรงกลางเพื่อป้องกันการใส่ที่ไม่ถูกต้อง | 47.7 | อื่นๆ: ชุบผิวนิกเกิล | - | |||
฿ 122.17 ฿ 85.79 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 34 | รูปทรงฝาครอบ: ปลายเปิด มีกาวที่พื้นผิวด้านหลัง | มีโนสอันเดียวตรงกลางเพื่อป้องกันการใส่ที่ไม่ถูกต้อง | 47.7 | อื่นๆ: ชุบผิวทองคำ | - | |||
฿ 86.67 | CONNECTOR | 500 ชิ้น | 41 วัน | - | 34 | รูปทรงฝาครอบ: ปลายเปิด ไม่มีกาวที่พื้นผิวด้านหลัง | ไม่มีโนสป้องกันการใส่ที่ไม่ถูกต้อง | 47.7 | อื่นๆ: ชุบผิวนิกเกิล | - | |||
฿ 135.00 ฿ 127.99 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | - | 34 | รูปทรงฝาครอบ: ปลายเปิด ไม่มีกาวที่พื้นผิวด้านหลัง | มีโนสอันเดียวตรงกลางเพื่อป้องกันการใส่ที่ไม่ถูกต้อง | 47.7 | อื่นๆ: ชุบผิวนิกเกิล | - | ||
฿ 146.97 | CONNECTOR | 500 ชิ้น | 68 วัน | - | 34 | รูปทรงฝาครอบ: ปลายเปิด ไม่มีกาวที่พื้นผิวด้านหลัง | มีโนสอันเดียวตรงกลางเพื่อป้องกันการใส่ที่ไม่ถูกต้อง | 47.7 | อื่นๆ: ชุบผิวทองคำ | - | |||
฿ 97.99 ฿ 72.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | รูปทรงฝาครอบ: ปลายเปิด มีกาวที่พื้นผิวด้านหลัง | มีโนสอันเดียวตรงกลางเพื่อป้องกันการใส่ที่ไม่ถูกต้อง | 55.3 | อื่นๆ: ชุบผิวนิกเกิล | - | |||
฿ 122.20 | CONNECTOR | 2 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 40 | รูปทรงฝาครอบ: ปลายเปิด มีกาวที่พื้นผิวด้านหลัง | มีโนสอันเดียวตรงกลางเพื่อป้องกันการใส่ที่ไม่ถูกต้อง | 55.3 | อื่นๆ: ชุบผิวทองคำ | - | |||
฿ 143.34 ฿ 140.00 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | - | 40 | รูปทรงฝาครอบ: ปลายเปิด ไม่มีกาวที่พื้นผิวด้านหลัง | มีโนสอันเดียวตรงกลางเพื่อป้องกันการใส่ที่ไม่ถูกต้อง | 55.3 | อื่นๆ: ชุบผิวนิกเกิล | - | ||
฿ 261.70 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 40 | รูปทรงฝาครอบ: ปลายเปิด ไม่มีกาวที่พื้นผิวด้านหลัง | มีโนสอันเดียวตรงกลางเพื่อป้องกันการใส่ที่ไม่ถูกต้อง | 55.3 | อื่นๆ: ชุบผิวทองคำ | - | |||
฿ 177.12 | CONNECTOR | 500 ชิ้น | 41 วัน | - | 50 | รูปทรงฝาครอบ: ปลายเปิด มีกาวที่พื้นผิวด้านหลัง | ไม่มีโนสป้องกันการใส่ที่ไม่ถูกต้อง | 68 | อื่นๆ: ชุบผิวทองคำ | - | |||
฿ 122.17 | CONNECTOR | 2 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 50 | รูปทรงฝาครอบ: ปลายเปิด มีกาวที่พื้นผิวด้านหลัง | มีโนสอันเดียวตรงกลางเพื่อป้องกันการใส่ที่ไม่ถูกต้อง | 68 | อื่นๆ: ชุบผิวนิกเกิล | - | |||
฿ 152.41 ฿ 103.78 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | รูปทรงฝาครอบ: ปลายเปิด มีกาวที่พื้นผิวด้านหลัง | มีโนสอันเดียวตรงกลางเพื่อป้องกันการใส่ที่ไม่ถูกต้อง | 68 | อื่นๆ: ชุบผิวทองคำ | - | |||
฿ 142.00 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | - | 50 | รูปทรงฝาครอบ: ปลายเปิด ไม่มีกาวที่พื้นผิวด้านหลัง | มีโนสอันเดียวตรงกลางเพื่อป้องกันการใส่ที่ไม่ถูกต้อง | 68 | อื่นๆ: ชุบผิวนิกเกิล | - | ||
฿ 287.10 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 50 | รูปทรงฝาครอบ: ปลายเปิด ไม่มีกาวที่พื้นผิวด้านหลัง | มีโนสอันเดียวตรงกลางเพื่อป้องกันการใส่ที่ไม่ถูกต้อง | 68 | อื่นๆ: ชุบผิวทองคำ | - | |||
฿ 157.02 | CONNECTOR | 2 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 60 | รูปทรงฝาครอบ: ปลายเปิด มีกาวที่พื้นผิวด้านหลัง | มีโนสอันเดียวตรงกลางเพื่อป้องกันการใส่ที่ไม่ถูกต้อง | 80.7 | อื่นๆ: ชุบผิวนิกเกิล | - | |||
฿ 281.51 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 60 | รูปทรงฝาครอบ: ปลายเปิด มีกาวที่พื้นผิวด้านหลัง | มีโนสอันเดียวตรงกลางเพื่อป้องกันการใส่ที่ไม่ถูกต้อง | 80.7 | อื่นๆ: ชุบผิวทองคำ | - | |||
฿ 166.00 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | - | 60 | รูปทรงฝาครอบ: ปลายเปิด ไม่มีกาวที่พื้นผิวด้านหลัง | มีโนสอันเดียวตรงกลางเพื่อป้องกันการใส่ที่ไม่ถูกต้อง | 80.7 | อื่นๆ: ชุบผิวนิกเกิล | - | ||
฿ 342.49 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 60 | รูปทรงฝาครอบ: ปลายเปิด ไม่มีกาวที่พื้นผิวด้านหลัง | มีโนสอันเดียวตรงกลางเพื่อป้องกันการใส่ที่ไม่ถูกต้อง | 80.7 | อื่นๆ: ชุบผิวทองคำ | - | |||
฿ 192.59 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 64 | รูปทรงฝาครอบ: ปลายเปิด มีกาวที่พื้นผิวด้านหลัง | มีโนสอันเดียวตรงกลางเพื่อป้องกันการใส่ที่ไม่ถูกต้อง | 85.8 | อื่นๆ: ชุบผิวนิกเกิล | - | |||
฿ 208.34 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 64 | รูปทรงฝาครอบ: ปลายเปิด มีกาวที่พื้นผิวด้านหลัง | มีโนสอันเดียวตรงกลางเพื่อป้องกันการใส่ที่ไม่ถูกต้อง | 85.8 | อื่นๆ: ชุบผิวทองคำ | - | |||
฿ 173.00 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | - | 64 | รูปทรงฝาครอบ: ปลายเปิด ไม่มีกาวที่พื้นผิวด้านหลัง | มีโนสอันเดียวตรงกลางเพื่อป้องกันการใส่ที่ไม่ถูกต้อง | 85.8 | อื่นๆ: ชุบผิวนิกเกิล | - | ||
฿ 344.52 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 64 | รูปทรงฝาครอบ: ปลายเปิด ไม่มีกาวที่พื้นผิวด้านหลัง | มีโนสอันเดียวตรงกลางเพื่อป้องกันการใส่ที่ไม่ถูกต้อง | 85.8 | อื่นๆ: ชุบผิวทองคำ | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | จำนวน | จำนวน | 7 |
---|---|---|---|---|---|
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | การใช้งาน | แบบบอร์ดต่อบอร์ด | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 1 |
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | AC250/DC300 | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | เชื่อม ความดัน | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง |
สอดคล้องกับ ขดลวด | สายเคเบิลตีเกลียว 28AWG | อุปกรณ์เสริม สอดคล้อง | ชนิดดึงออก / มีคีย์ป้องกันการใส่ที่ไม่ถูกต้อง | หน้าสัมผัส วัสดุ/ การรักษา | ทองแดงอัลลอย/พื้นผิวนิกเกิลชุบผิวทอง |
ชุบผิวหน้าสัมผัส สเปค ชุบ หน้าสัมผัส (พื้นที่สัมผัส / พื้นที่สัมผัส) | พื้นที่สัมผัส: ชุบผิวทองหนา 0.2 µm ขึ้นไป |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง