(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์คลิก-ปลั๊กที่เชื่อมต่อสายเคเบิลแบบแบน ระยะพิตช์ 1.27 มม. ผ่านหน้าสัมผัสเชื่อมอัด รองรับการใช้งานกับเดซี่เชน
[คุณสมบัติ]
▪ มีรูปแบบขาพินให้เลือกถึง 9 แบบ ตั้งแต่ 10 ถึง 60 พิน
· เชื่อมต่อสายเคเบิลแบบแบน ระยะพิตช์ 1.27 มม. ผ่านหน้าสัมผัสเชื่อมอัด รองรับการใช้งานกับเดซี่เชน
· มาพร้อมสลักล็อคอีเจ็คเตอร์ที่ช่วยลดความยุ่งยากในการยึดและถอดคอนเนคเตอร์ซ็อกเก็ต
· มีสินค้าที่มาพร้อมหน้าแปลนสำหรับติดตั้งแผงควบคุมจำหน่าย
▪ ใช้แม่พิมพ์ 4 ด้านเพื่อป้องกันหน้าสัมผัส และป้องกันการเสียบคอนเนคเตอร์ซ็อกเก็ตกลับด้าน
รหัสสินค้า |
---|
4210-0000 LCMD |
4216-0000 LCMD |
4216-0000 NCMD |
4216-0000 SCMD |
4220-0000 LCMD |
4226-0000 NCMD |
4226-0001 LCMD |
4234-0000 LCMD |
4234-0000 NCMD |
4234-0001 LCMD |
4250-0000 NCMD |
4260-0000 NCMD |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนหมุด | สเปค | คุณสมบัติ | ความยาว มิติ (มิลลิเมตร) | หมายเหตุ 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 330.90 | CONNECTOR | 100 ชิ้น | 2 วัน | - | 10 | พร้อมหน้าแปลนติดตั้ง | สลักล็อคอีเจ็คเตอร์: พร้อมคลิปยาว | 47.3 | ไม่มีร่องสำหรับคีย์ป้องกันการใส่ที่ไม่ถูกต้อง | ||
฿ 344.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 16 | พร้อมหน้าแปลนติดตั้ง | สลักล็อคอีเจ็คเตอร์: พร้อมคลิปยาว | 55 | - | ||
฿ 361.29 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 16 | พร้อมหน้าแปลนติดตั้ง | ไม่มีสลักล็อคอีเจ็คเตอร์ | 55 | - | ||
฿ 345.37 | CONNECTOR | 100 ชิ้น | 41 วัน | - | 16 | พร้อมหน้าแปลนติดตั้ง | สลักล็อคอีเจ็คเตอร์: พร้อมคลิปสั้น | 55 | - | ||
฿ 479.68 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 20 | พร้อมหน้าแปลนติดตั้ง | สลักล็อคอีเจ็คเตอร์: พร้อมคลิปยาว | 60 | - | ||
฿ 392.29 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 26 | พร้อมหน้าแปลนติดตั้ง | ไม่มีสลักล็อคอีเจ็คเตอร์ | 67.7 | - | ||
฿ 402.66 | CONNECTOR | 100 ชิ้น | 2 วัน | - | 26 | ไม่มีหน้าแปลนติดตั้ง | สลักล็อคอีเจ็คเตอร์: พร้อมคลิปยาว | 52.2 | - | ||
฿ 498.43 | CONNECTOR | 100 ชิ้น | 2 วัน | - | 34 | พร้อมหน้าแปลนติดตั้ง | สลักล็อคอีเจ็คเตอร์: พร้อมคลิปยาว | 77.8 | - | ||
฿ 460.37 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 34 | พร้อมหน้าแปลนติดตั้ง | ไม่มีสลักล็อคอีเจ็คเตอร์ | 77.8 | - | ||
฿ 498.43 | CONNECTOR | 100 ชิ้น | 2 วัน | - | 34 | ไม่มีหน้าแปลนติดตั้ง | สลักล็อคอีเจ็คเตอร์: พร้อมคลิปยาว | 62.6 | - | ||
฿ 603.67 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 50 | พร้อมหน้าแปลนติดตั้ง | ไม่มีสลักล็อคอีเจ็คเตอร์ | 98.1 | จำนวนช่อง: 3 (ตรงกับสินค้า 79XX-□500 ที่มีชิ้นส่วนป้องกันการใส่คอนเนคเตอร์ซ็อกเก็ตไม่ถูกต้องหนึ่งช่องตรงกลาง และสินค้า 79XX-□700 ที่มีหนึ่งชิ้นทางด้านซ้ายและอีกหนึ่งชิ้นทางด้านขวา) | ||
฿ 739.85 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 60 | พร้อมหน้าแปลนติดตั้ง | ไม่มีสลักล็อคอีเจ็คเตอร์ | 110.8 | จำนวนช่อง: 3 (ตรงกับสินค้า 79XX-□500 ที่มีชิ้นส่วนป้องกันการใส่คอนเนคเตอร์ซ็อกเก็ตไม่ถูกต้องหนึ่งช่องตรงกลาง และสินค้า 79XX-□700 ที่มีหนึ่งชิ้นทางด้านซ้ายและอีกหนึ่งชิ้นทางด้านขวา) |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | จำนวน | จำนวน | 4 |
---|---|---|---|---|---|
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | การใช้งาน | แบบบอร์ดต่อบอร์ด | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 1 |
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | AC250/DC300 | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | เชื่อม ความดัน | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง |
หน้าสัมผัส วัสดุ/ การรักษา | ทองแดงอัลลอย | ชุบผิวหน้าสัมผัส สเปค ชุบ หน้าสัมผัส (พื้นที่สัมผัส / พื้นที่สัมผัส) | พื้นที่สัมผัส: ชุบผิวทองหนา 0.2 µm ขึ้นไป | ข้อมูลจำเพาะการชุบของหน้าสัมผัส (นอกเหนือจากพื้นที่สัมผัส / พื้นที่สัมผัส) | อื่นๆ: ชุบผิวทองคำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง