(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
- มาตรฐาน "การเชื่อมโยงกล้อง CCD" ระหว่างกล้อง CCD และ อุปกรณ์จับชิ้นงาน เฟรม
- ปรับปรุงความสามารถในการติดตั้งโดย การเชื่อมต่อสายไฟ รีเลย์ สายไฟ (ส่วนขยาย)
- เป็น คอนเนคเตอร์ สายกลมขนาดเล็ก ออกแบบมาสำหรับการกำหนดค่า ฐานรอง/แผ่นรอง/ ขนาดกลาง
- สายไฟ นี้ยังมี ความยืดหยุ่น ดีขึ้น
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ คือ⌀6.9มม. ( ขนาดมาตรฐาน:⌀9.0มม.)
- ยึดอยู่กับที่ อย่างแน่นหนาด้วย แจ็คสกรู
รหัสสินค้า |
---|
1WL26-TZ3B-200-03C |
1WL26-TZ3B-300-03C |
1WL26-TZ3B-500-03C |
1WL26-TZ3B-800-03C |
1WL26-TZLB-100-0LC |
1WL26-TZLB-200-0LC |
1WL26-TZLB-300-0LC |
1WL26-TZLB-500-0LC |
1WL26-TZLB-700-0LC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว สายไฟ (ม.) | คุณสมบัติ | สี (ส่วน คอนเนคเตอร์ ) | สี (สายไฟ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,575.45 | CAMERALINK CABLES | 5 ชิ้น | 43 วัน | 2 | สายไฟ แคบ / AWG28 | เงิน / สีเทา | สีเทา | ||
฿ 6,949.34 | CAMERALINK CABLES | 5 ชิ้น | 43 วัน | 3 | สายไฟ แคบ / AWG28 | เงิน / สีเทา | สีเทา | ||
฿ 7,884.06 | CAMERALINK CABLES | 5 ชิ้น | 43 วัน | 5 | สายไฟ แคบ / AWG28 | เงิน / สีเทา | สีเทา | ||
฿ 9,138.40 | CAMERALINK CABLES | 5 ชิ้น | 43 วัน | 8 | สายไฟ แคบ / AWG28 | เงิน / สีเทา | สีเทา | ||
฿ 7,226.74 | CAMERALINK CABLES | 5 ชิ้น | 43 วัน | 1 | สายไฟ มาตรฐาน / AWG28 | เศษไม้ / สีเบจ | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | ||
฿ 7,781.55 | CAMERALINK CABLES | 5 ชิ้น | 43 วัน | 2 | สายไฟ มาตรฐาน / AWG28 | เศษไม้ / สีเบจ | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | ||
฿ 8,324.29 | CAMERALINK CABLES | 5 ชิ้น | 43 วัน | 3 | สายไฟ มาตรฐาน / AWG28 | เศษไม้ / สีเบจ | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | ||
฿ 9,415.81 | CAMERALINK CABLES | 5 ชิ้น | 43 วัน | 5 | สายไฟ มาตรฐาน / AWG28 | เศษไม้ / สีเบจ | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | ||
฿ 10,501.30 | CAMERALINK CABLES | 5 ชิ้น | 43 วัน | 7 | สายไฟ มาตรฐาน / AWG28 | เศษไม้ / สีเบจ | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ |
กำลังโหลด …
ชนิดของคอนเนคเตอร์ | MDR | รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แบบตรง | รูปทรง สายไฟ | แบบกลม |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนแกน | 26 | พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) | 1 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 30 |
วัสดุ (ส่วน คอนเนคเตอร์ ) | โพลีเอสเตอร์ อีลาสโตเมอร์ | วัสดุ (สายไฟ) | PVC | ส่วนหน้าสัมผัส คอนเนคเตอร์ | ชุบทอง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง