1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์ ล็อค กุญแจ รุ่น SK

สวิตช์ ล็อค กุญแจ รุ่น SK
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 399.76/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

สวิตช์ล็อคกุญแจที่มีสี่รูปแบบตามการใช้งาน
[คุณสมบัติ]
· สวิตช์ ล็อค กุญแจ ชนิดที่มีการยึดติด เกลียว: สวิตช์ ล็อค กุญแจ ขนาดเล็กพิเศษ
·สวิตช์ล็อคกุญแจเพื่อรองรับปุ่มต่างๆ: มี ระบบรักษาความปลอดภัย สูงด้วยคีย์ต่างๆ
·สวิตช์ล็อคกุญแจสำหรับติดตั้ง PCB: ความน่าเชื่อถือในการ หน้าสัมผัส สูงด้วยวิธีการทำความสะอาดตัวเอง
· ⌀ (เส้นผ่านศูนย์กลาง) 9 สวิตช์ กุญแจ ล็อค แม่พิมพ์ทั้งหมด: ทนต่อแรงดัน ไฟฟ้าสถิตย์ได้สูง
·ความน่าเชื่อถือในการ หน้าสัมผัส สูง
[การใช้งาน]
·ใช้สำหรับสวิตช์แหล่งจ่ายไฟและสวิตช์การทำงานเช่นอุปกรณ์สวนสนุกอุปกรณ์สื่อสารข้อมูลอุปกรณ์ป้องกันภัยพิบัติอุปกรณ์อัตโนมัติในโรงงานและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย

รหัสสินค้า
SK-12AAS1
SK-12ABKB4
SK-12BAS1
SK-12BBKB4
SK-13DAS1
SK-13EAS1
SK-14DBKB4
SK-14EBKB4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูติดตั้ง หน้าสัมผัส (สลับล็อกเกอร์) รูปทรงเทอร์มินอล แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
การเปลี่ยนแปลง ฟังก์ชั่น การทำงาน จัดอันดับ ตำแหน่งแทรก / ดึงออกที่สำคัญ (อ้างอิงจากแคตตาล็อก) คุณสมบัติ หมายเหตุพิเศษ บันทึก

฿ 572.00

SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) 1 ชิ้น 1 วัน [อื่น ๆ] ดูแคตตาล็อกขั้ว เดี่ยวโยนคู่ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล15.815.830ชนิดติดตั้งด้วยสกรูON-ON3A 125V ACAสเต็ป 90°หน้าสัมผัสเงิน-

฿ 399.76

SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน [อื่น ๆ] PCB ติดขั้ว เดี่ยวโยนคู่[เทอร์มินอล PC] เทอร์มินอล PC (เหล็กยึด)15.7414.524.5ชนิดติดตั้งบนบอร์ดON-ON0.4VA MAX. 28V MAX.Aสเต็ป 90°NA-

฿ 495.03

SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) 1 ชิ้น 1 วัน [อื่น ๆ] ดูแคตตาล็อกขั้ว เดี่ยวโยนคู่ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล15.815.830ชนิดติดตั้งด้วยสกรูON-ON3A 125V ACBสเต็ป 90°หน้าสัมผัสเงิน-

฿ 399.76

SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน [อื่น ๆ] PCB ติดขั้ว เดี่ยวโยนคู่[เทอร์มินอล PC] เทอร์มินอล PC (เหล็กยึด)15.7414.524.5ชนิดติดตั้งบนบอร์ดON-ON0.4VA MAX. 28V MAX.Bสเต็ป 90°NA-

฿ 485.45

SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) 1 ชิ้น 3 วัน [อื่น ๆ] ดูแคตตาล็อกขั้ว เดี่ยวโยนคู่ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล15.815.830ชนิดติดตั้งด้วยสกรูON-OFF-ON3A 125V ACDสเต็ป 45°หน้าสัมผัสเงิน-

฿ 485.45

SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) 1 ชิ้น 3 วัน [อื่น ๆ] ดูแคตตาล็อกขั้ว เดี่ยวโยนคู่ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล15.815.830ชนิดติดตั้งด้วยสกรูON-OFF-ON3A 125V ACEสเต็ป 45°หน้าสัมผัสเงิน-

฿ 408.87

SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) 1 ชิ้น 13 วัน [อื่น ๆ] PCB ติด[อื่น ๆ] SP 3T[เทอร์มินอล PC] เทอร์มินอล PC (เหล็กยึด)15.7414.524.5ชนิดติดตั้งบนบอร์ดON-ON-ON0.4VA MAX. 28V MAX.Dสเต็ป 45°NAสามารถใช้เป็นสวิตช์เปิด/ปิด (ฟังก์ชันการทำงาน) ได้

฿ 408.87

SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) 1 ชิ้น 11 วัน [อื่น ๆ] PCB ติด[อื่น ๆ] SP 3T[เทอร์มินอล PC] เทอร์มินอล PC (เหล็กยึด)15.7414.524.5ชนิดติดตั้งบนบอร์ดON-ON-ON0.4VA MAX. 28V MAX.Eสเต็ป 45°NAสามารถใช้เป็นสวิตช์เปิด/ปิด (ฟังก์ชันการทำงาน) ได้

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สวิตช์ กุญแจ รูปทรง แบบกลม เรืองแสง NA
แบบมีกุญแจ มี มาตรฐาน/ ผลิตภัณฑ์ ×