(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์ขนาดเล็ก ชนิดโครงต่ำ ซีรีส์ PS ความสูงในการติดตั้ง: 9.5 มม., ระยะพิตช์หน้าสัมผัส: 2.54 มม.
· การรวมกันของซ็อกเก็ตย้ำและพินเฮดเดอร์แบบกล่อง (แบบตรง/ แบบมุมฉาก) ทำให้คอนเนคเตอร์นี้ทนทานต่อการเสียหายและการงัดแงะ คอนเนคเตอร์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับยึดการเชื่อมต่อแผงวงจรเข้ากับสายที่มีความหนาแน่นสูง
· ชนิดที่เชื่อถือได้สูงสำหรับการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยและมีเสถียรภาพ โครงสร้างช่วยป้องกันการใส่ที่ไม่ถูกต้องและทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนและแรงดึง หน้าสัมผัสซ็อกเก็ตเป็นการกำหนดค่าหน้าสัมผัส 2 จุดซึ่งใช้คุณสมบัติของสปริง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | วัสดุ ฉนวนไฟฟ้า | หน้าสัมผัส ส่วน การขัดเงา ติดต่อ | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด หน้าสัมผัส การขัดเงา | หมายเหตุพิเศษ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 111.62 ฿ 84.01 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 4 | ตะกั่วบัดกรี | มุม | พินเฮดเดอร์ | ไนล่อน 66 | ทองบนนิกเกิล | ดีบุก / ดีบุกอัลลอยบนนิกเกิล | ชนิดรูทะลุ | ||
฿ 80.83 ฿ 62.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 4 | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | พินเฮดเดอร์ | ไนล่อน 66 | ทองบนนิกเกิล | ดีบุก / ดีบุกอัลลอยบนนิกเกิล | ชนิดรูทะลุ | ||
฿ 57.23 ฿ 37.21 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 4 | หางปลา | แบบตรง | ตัวเรือนของซ็อกเก็ต | PBT | NA | NA | NA | ||
฿ 111.62 ฿ 90.01 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 6 | ตะกั่วบัดกรี | มุม | พินเฮดเดอร์ | ไนล่อน 66 | ทองบนนิกเกิล | ดีบุก / ดีบุกอัลลอยบนนิกเกิล | ชนิดรูทะลุ | ||
฿ 78.93 ฿ 62.01 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 6 | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | พินเฮดเดอร์ | ไนล่อน 66 | ทองบนนิกเกิล | ดีบุก / ดีบุกอัลลอยบนนิกเกิล | ชนิดรูทะลุ | ||
฿ 52.00 ฿ 43.10 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 6 | หางปลา | แบบตรง | ตัวเรือนของซ็อกเก็ต | PBT | NA | NA | NA | ||
฿ 111.62 ฿ 94.01 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 8 | ตะกั่วบัดกรี | มุม | พินเฮดเดอร์ | ไนล่อน 66 | ทองบนนิกเกิล | ดีบุก / ดีบุกอัลลอยบนนิกเกิล | ชนิดรูทะลุ | ||
฿ 83.34 ฿ 50.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 8 | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | พินเฮดเดอร์ | ไนล่อน 66 | ทองบนนิกเกิล | ดีบุก / ดีบุกอัลลอยบนนิกเกิล | ชนิดรูทะลุ | ||
฿ 46.45 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 8 | หางปลา | แบบตรง | ตัวเรือนของซ็อกเก็ต | PBT | NA | NA | NA | ||
฿ 102.10 ฿ 57.31 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 10 | ตะกั่วบัดกรี | มุม | พินเฮดเดอร์ | ไนล่อน 66 | ทองบนนิกเกิล | ดีบุก / ดีบุกอัลลอยบนนิกเกิล | ชนิดรูทะลุ | ||
฿ 80.83 ฿ 67.01 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 10 | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | พินเฮดเดอร์ | ไนล่อน 66 | ทองบนนิกเกิล | ดีบุก / ดีบุกอัลลอยบนนิกเกิล | ชนิดรูทะลุ | ||
฿ 39.68 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 10 | หางปลา | แบบตรง | ตัวเรือนของซ็อกเก็ต | PBT | NA | NA | NA | ||
฿ 111.62 ฿ 60.61 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 12 | ตะกั่วบัดกรี | มุม | พินเฮดเดอร์ | ไนล่อน 66 | ทองบนนิกเกิล | ดีบุก / ดีบุกอัลลอยบนนิกเกิล | ชนิดรูทะลุ | ||
฿ 100.00 ฿ 77.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 12 | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | พินเฮดเดอร์ | ไนล่อน 66 | ทองบนนิกเกิล | ดีบุก / ดีบุกอัลลอยบนนิกเกิล | ชนิดรูทะลุ | ||
฿ 60.24 ฿ 36.20 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 12 | หางปลา | แบบตรง | ตัวเรือนของซ็อกเก็ต | PBT | NA | NA | NA | ||
฿ 133.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 90 วัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 14 | ตะกั่วบัดกรี | มุม | พินเฮดเดอร์ | ไนล่อน 66 | ทองบนนิกเกิล | ดีบุก / ดีบุกอัลลอยบนนิกเกิล | ชนิดรูทะลุ | ||
฿ 92.58 ฿ 77.01 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 14 | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | พินเฮดเดอร์ | ไนล่อน 66 | ทองบนนิกเกิล | ดีบุก / ดีบุกอัลลอยบนนิกเกิล | ชนิดรูทะลุ | ||
฿ 59.24 ฿ 38.41 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 14 | หางปลา | แบบตรง | ตัวเรือนของซ็อกเก็ต | PBT | NA | NA | NA | ||
฿ 125.34 ฿ 104.01 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 16 | ตะกั่วบัดกรี | มุม | พินเฮดเดอร์ | ไนล่อน 66 | ทองบนนิกเกิล | ดีบุก / ดีบุกอัลลอยบนนิกเกิล | ชนิดรูทะลุ | ||
฿ 88.00 ฿ 75.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 16 | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | พินเฮดเดอร์ | ไนล่อน 66 | ทองบนนิกเกิล | ดีบุก / ดีบุกอัลลอยบนนิกเกิล | ชนิดรูทะลุ | ||
฿ 60.24 ฿ 36.20 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 16 | หางปลา | แบบตรง | ตัวเรือนของซ็อกเก็ต | PBT | NA | NA | NA | ||
฿ 112.59 | CONNECTOR | 2 ชิ้น | 3 วัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 18 | ตะกั่วบัดกรี | มุม | พินเฮดเดอร์ | ไนล่อน 66 | ทองบนนิกเกิล | ดีบุก / ดีบุกอัลลอยบนนิกเกิล | ชนิดรูทะลุ | ||
฿ 97.53 ฿ 55.81 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 18 | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | พินเฮดเดอร์ | ไนล่อน 66 | ทองบนนิกเกิล | ดีบุก / ดีบุกอัลลอยบนนิกเกิล | ชนิดรูทะลุ | ||
฿ 52.16 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 90 วัน | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 18 | หางปลา | แบบตรง | ตัวเรือนของซ็อกเก็ต | PBT | NA | NA | NA | ||
฿ 129.53 ฿ 114.01 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 20 | ตะกั่วบัดกรี | มุม | พินเฮดเดอร์ | ไนล่อน 66 | ทองบนนิกเกิล | ดีบุก / ดีบุกอัลลอยบนนิกเกิล | ชนิดรูทะลุ | ||
฿ 92.58 ฿ 84.01 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 20 | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | พินเฮดเดอร์ | ไนล่อน 66 | ทองบนนิกเกิล | ดีบุก / ดีบุกอัลลอยบนนิกเกิล | ชนิดรูทะลุ | ||
฿ 61.25 ฿ 36.81 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 20 | หางปลา | แบบตรง | ตัวเรือนของซ็อกเก็ต | PBT | NA | NA | NA | ||
฿ 190.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 22 | ตะกั่วบัดกรี | มุม | พินเฮดเดอร์ | ไนล่อน 66 | ทองบนนิกเกิล | ดีบุก / ดีบุกอัลลอยบนนิกเกิล | ชนิดรูทะลุ | ||
฿ 113.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 22 | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | พินเฮดเดอร์ | ไนล่อน 66 | ทองบนนิกเกิล | ดีบุก / ดีบุกอัลลอยบนนิกเกิล | ชนิดรูทะลุ | ||
฿ 53.37 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 90 วัน | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 22 | หางปลา | แบบตรง | ตัวเรือนของซ็อกเก็ต | PBT | NA | NA | NA | ||
฿ 116.21 | CONNECTOR | 2 ชิ้น | 3 วัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 24 | ตะกั่วบัดกรี | มุม | พินเฮดเดอร์ | ไนล่อน 66 | ทองบนนิกเกิล | ดีบุก / ดีบุกอัลลอยบนนิกเกิล | ชนิดรูทะลุ | ||
฿ 119.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 24 | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | พินเฮดเดอร์ | ไนล่อน 66 | ทองบนนิกเกิล | ดีบุก / ดีบุกอัลลอยบนนิกเกิล | ชนิดรูทะลุ | ||
฿ 51.69 | CONNECTOR | 5 ชิ้น | 3 วัน | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 24 | หางปลา | แบบตรง | ตัวเรือนของซ็อกเก็ต | PBT | NA | NA | NA | ||
฿ 197.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 26 | ตะกั่วบัดกรี | มุม | พินเฮดเดอร์ | ไนล่อน 66 | ทองบนนิกเกิล | ดีบุก / ดีบุกอัลลอยบนนิกเกิล | ชนิดรูทะลุ | ||
฿ 128.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 26 | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | พินเฮดเดอร์ | ไนล่อน 66 | ทองบนนิกเกิล | ดีบุก / ดีบุกอัลลอยบนนิกเกิล | ชนิดรูทะลุ | ||
฿ 64.76 ฿ 38.90 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 26 | หางปลา | แบบตรง | ตัวเรือนของซ็อกเก็ต | PBT | NA | NA | NA | ||
฿ 142.75 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 28 | ตะกั่วบัดกรี | มุม | พินเฮดเดอร์ | ไนล่อน 66 | ทองบนนิกเกิล | ดีบุก / ดีบุกอัลลอยบนนิกเกิล | ชนิดรูทะลุ | ||
฿ 187.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 28 | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | พินเฮดเดอร์ | ไนล่อน 66 | ทองบนนิกเกิล | ดีบุก / ดีบุกอัลลอยบนนิกเกิล | ชนิดรูทะลุ | ||
฿ 56.39 | CONNECTOR | 5 ชิ้น | 3 วัน | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 28 | หางปลา | แบบตรง | ตัวเรือนของซ็อกเก็ต | PBT | NA | NA | NA | ||
฿ 218.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 30 | ตะกั่วบัดกรี | มุม | พินเฮดเดอร์ | ไนล่อน 66 | ทองบนนิกเกิล | ดีบุก / ดีบุกอัลลอยบนนิกเกิล | ชนิดรูทะลุ | ||
฿ 184.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 30 | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | พินเฮดเดอร์ | ไนล่อน 66 | ทองบนนิกเกิล | ดีบุก / ดีบุกอัลลอยบนนิกเกิล | ชนิดรูทะลุ | ||
฿ 57.60 | CONNECTOR | 5 ชิ้น | 3 วัน | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 30 | หางปลา | แบบตรง | ตัวเรือนของซ็อกเก็ต | PBT | NA | NA | NA |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | P · Q · R | P · Q ·ร | PS-LA |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | สายเคเบิลกับแผงวงจร |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง