1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์ FI-X

ซีรีส์ FI-X
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 234.78/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์อินเตอร์เฟซ LCD พิตช์ 1.0 มม. สำหรับการติดตั้งที่มีความหนาแน่นสูง

รหัสสินค้า
FI-X30H
FI-X30M-NPB
FI-X30MR-NPB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ชนิดของคอนเนคเตอร์ หน้าสัมผัส ส่วน การขัดเงา ติดต่อ การ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด หน้าสัมผัส การขัดเงา หมายเหตุพิเศษ

฿ 234.78

CONNECTOR 2 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -ตัวเรือนปลั๊กด้านสายเคเบิลNANAสำหรับ มาตรฐาน

฿ 648.00

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน [อื่น ๆ] ZIFปลั๊กด้านสายเคเบิลทองบนนิกเกิลดีบุกบนนิกเกิลสายสัญญาณ FPC ชนิดเชื่อมต่อพื้นผิวด้านบน

฿ 664.39

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน [อื่น ๆ] ZIFปลั๊กด้านสายเคเบิลทองบนนิกเกิลดีบุก / ดีบุกอัลลอยบนนิกเกิลสายสัญญาณ FPC ชนิดเชื่อมต่อพื้นผิวด้านล่าง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ D · E · F D · E · F FI-X
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส เกลียวนอก (ปลั๊ก) จำนวนหมุด 30 ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง
ชนิด สายเคเบิลกับแผงวงจร วัสดุ ฉนวนไฟฟ้า ไนลอนเสริมใยแก้ว หน้าสัมผัส ส่วนบรรจุภัณฑ์ กระดาน การขัดเงา NA
รายงานพิเศษ 2 NA รายงานพิเศษ 3 NA บรรจุภัณฑ์ รายการเดียว