(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ใช้คอนเนคเตอร์ชนิดโครงต่ำที่มีขนาดเล็กและความสูงน้อย จึงเลือกช่วงของแผงวงจรขนานได้ตั้งแต่ 4-9 มม.
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ความสูงการติดตั้ง แผ่นวงจร (มิลลิเมตร) | วัสดุ ฉนวนไฟฟ้า | การวางตำแหน่ง หัวหน้า | ถือลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 142.75 | CONNECTOR | 50 ชิ้น | 3 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 20 | แบบตรง | 3 | PPS เสริมใยแก้ว (UL94V-0 สีดำ) | NA | NA | ||
฿ 142.75 | CONNECTOR | 50 ชิ้น | 3 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 20 | แบบตรง | 3.25 | LCP เสริมใยแก้ว (UL94V-0 สีดำ) | NA | NA | ||
฿ 213.30 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 30 | มุม | 4.7 | PPS เสริมใยแก้ว (UL94V-0 สีดำ) | NA | มีจำหน่าย | ||
฿ 153.00 | CONNECTOR | 50 ชิ้น | 3 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 30 | แบบตรง | 4 | PPS เสริมใยแก้ว (UL94V-0 สีดำ) | NA | NA | ||
฿ 320.39 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 30 | แบบตรง | 3 | PPS เสริมใยแก้ว (UL94V-0 สีดำ) | NA | NA | |
฿ 328.39 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 30 | แบบตรง | 3.75 | LCP เสริมใยแก้ว (UL94V-0 สีดำ) | NA | NA | |
฿ 445.72 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 30 | แบบตรง | 6.25 | LCP เสริมใยแก้ว (UL94V-0 สีดำ) | มีจำหน่าย | NA | |
฿ 186.77 | CONNECTOR | 50 ชิ้น | 3 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 40 | แบบตรง | 4 | PPS เสริมใยแก้ว (UL94V-0 สีดำ) | NA | NA | ||
฿ 186.77 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 40 | แบบตรง | 5 | PPS เสริมใยแก้ว (UL94V-0 สีดำ) | มีจำหน่าย | NA | ||
฿ 378.29 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 40 | แบบตรง | 3 | PPS เสริมใยแก้ว (UL94V-0 สีดำ) | มีจำหน่าย | NA | |
฿ 378.29 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 40 | แบบตรง | 3.25 | LCP เสริมใยแก้ว (UL94V-0 สีดำ) | NA | NA | |
฿ 186.77 | CONNECTOR | 50 ชิ้น | 3 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 40 | แบบตรง | 3.75 | LCP เสริมใยแก้ว (UL94V-0 สีดำ) | NA | NA | ||
฿ 426.67 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 40 | แบบตรง | 6.25 | LCP เสริมใยแก้ว (UL94V-0 สีดำ) | NA | NA | |
฿ 186.77 | CONNECTOR | 50 ชิ้น | 3 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 40 | แบบตรง | 3.25 | LCP เสริมใยแก้ว (UL94V-0 สีดำ) | มีจำหน่าย | NA | ||
฿ 216.92 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 40 | แบบตรง | 6.25 | LCP เสริมใยแก้ว (UL94V-0 สีดำ) | มีจำหน่าย | NA | ||
฿ 323.66 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 50 | มุม | 4.7 | PPS เสริมใยแก้ว (UL94V-0 สีดำ) | NA | มีจำหน่าย | ||
฿ 240.39 | CONNECTOR | 50 ชิ้น | 3 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 50 | แบบตรง | 3 | PPS เสริมใยแก้ว (UL94V-0 สีดำ) | NA | NA | ||
฿ 223.56 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 50 | แบบตรง | 3.75 | LCP เสริมใยแก้ว (UL94V-0 สีดำ) | NA | NA | ||
฿ 500.58 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 50 | แบบตรง | 6.25 | LCP เสริมใยแก้ว (UL94V-0 สีดำ) | NA | NA | |
฿ 374.32 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 60 | มุม | 4.7 | PPS เสริมใยแก้ว (UL94V-0 สีดำ) | NA | มีจำหน่าย | ||
฿ 491.43 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 60 | แบบตรง | 5 | PPS เสริมใยแก้ว (UL94V-0 สีดำ) | NA | NA | |
฿ 491.43 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 60 | แบบตรง | 3 | PPS เสริมใยแก้ว (UL94V-0 สีดำ) | NA | NA | |
฿ 256.72 | CONNECTOR | 50 ชิ้น | 3 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 60 | แบบตรง | 3.25 | LCP เสริมใยแก้ว (UL94V-0 สีดำ) | NA | NA | ||
฿ 491.43 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 60 | แบบตรง | 3.75 | LCP เสริมใยแก้ว (UL94V-0 สีดำ) | NA | NA | |
฿ 256.72 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 60 | แบบตรง | 3.25 | LCP เสริมใยแก้ว (UL94V-0 สีดำ) | มีจำหน่าย | NA | ||
฿ 417.74 | CONNECTOR | 50 ชิ้น | 3 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 70 | มุม | 4.7 | PPS เสริมใยแก้ว (UL94V-0 สีดำ) | NA | มีจำหน่าย | ||
฿ 286.87 | CONNECTOR | 50 ชิ้น | 3 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 70 | แบบตรง | 4 | PPS เสริมใยแก้ว (UL94V-0 สีดำ) | NA | NA | ||
฿ 286.87 | CONNECTOR | 50 ชิ้น | 3 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 70 | แบบตรง | 3 | PPS เสริมใยแก้ว (UL94V-0 สีดำ) | NA | NA | ||
฿ 541.72 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 70 | แบบตรง | 3.75 | LCP เสริมใยแก้ว (UL94V-0 สีดำ) | NA | NA | |
฿ 337.53 | CONNECTOR | 50 ชิ้น | 3 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 70 | แบบตรง | 6.25 | LCP เสริมใยแก้ว (UL94V-0 สีดำ) | NA | NA | ||
฿ 756.19 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 80 | แบบตรง | 4 | PPS เสริมใยแก้ว (UL94V-0 สีดำ) | NA | NA | |
฿ 571.43 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 80 | แบบตรง | 3.25 | LCP เสริมใยแก้ว (UL94V-0 สีดำ) | มีจำหน่าย | NA | |
฿ 704.77 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 100 | แบบตรง | 3 | PPS เสริมใยแก้ว (UL94V-0 สีดำ) | NA | NA | |
฿ 1,056.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 100 | แบบตรง | 6.25 | LCP เสริมใยแก้ว (UL94V-0 สีดำ) | NA | NA | |
฿ 869.72 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 100 | แบบตรง | 3.25 | LCP เสริมใยแก้ว (UL94V-0 สีดำ) | มีจำหน่าย | NA | |
฿ 1,270.86 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 120 | มุม | 4.7 | PPS เสริมใยแก้ว (UL94V-0 สีดำ) | NA | มีจำหน่าย | |
฿ 737.15 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 120 | แบบตรง | 4 | PPS เสริมใยแก้ว (UL94V-0 สีดำ) | NA | NA | |
฿ 891.05 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 120 | แบบตรง | 3 | PPS เสริมใยแก้ว (UL94V-0 สีดำ) | NA | NA | |
฿ 601.91 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 120 | แบบตรง | 3.25 | LCP เสริมใยแก้ว (UL94V-0 สีดำ) | NA | NA | |
฿ 737.15 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 120 | แบบตรง | 3.75 | LCP เสริมใยแก้ว (UL94V-0 สีดำ) | NA | NA | |
฿ 851.05 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 120 | แบบตรง | 6.25 | LCP เสริมใยแก้ว (UL94V-0 สีดำ) | NA | NA | |
฿ 588.40 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 160 | แบบตรง | 5 | PPS เสริมใยแก้ว (UL94V-0 สีดำ) | NA | NA | ||
฿ 588.40 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 160 | แบบตรง | 3.25 | LCP เสริมใยแก้ว (UL94V-0 สีดำ) | มีจำหน่าย | NA | ||
฿ 588.40 | CONNECTOR | 50 ชิ้น | 3 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 160 | แบบตรง | 3.75 | LCP เสริมใยแก้ว (UL94V-0 สีดำ) | มีจำหน่าย | NA |
กำลังโหลด …
ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | V · W · X | วี· W · X | WR | การใช้งาน | แบบบอร์ดต่อบอร์ด |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ตะกั่วบัดกรี | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA | คอนแทกพิทช์(มิลลิเมตร) | 0.5 |
จำนวนคอลัมน์ | 2 | หน้าสัมผัส ส่วน การขัดเงา ติดต่อ | นิกเกิลชุบผิวทอง | หน้าสัมผัส วัสดุ | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ |
ภูเขา | NA | ขอเกี่ยวตะขอ | NA | จุดสัมผัสสัมผัสความหนาชุบ µm | 0.1 |
การปรากฏตัวของ กุญแจ ป้องกันการผสมพันธุ์ | NA | รอกม้วนสายไฟ สินค้า | ไม่รองรับการใช้งาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง