(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ซ็อกเก็ตที่สามารถใช้ร่วมกับพินเฮดเดอร์เดิมสำหรับการเชื่อมต่อแผงวงจรกับแผงวงจรแนวตั้งหรือแบบสมดุล
· หน้าสัมผัสของซ็อกเก็ตได้รับการติดตั้งไว้ล่วงหน้าภายในตัวเรือนซ็อกเก็ตเพื่อบัดกรีเข้ากับบอร์ดผ่านรูทะลุ
· มีชนิดตรงและสามเหลี่ยมสำหรับการเชื่อมต่อแบบขนานหรือแนวตั้งระหว่างบอร์ด ร่วมกับพินเฮดเดอร์ที่ต่อเข้ากัน
· มีพินเฮดเดอร์แบบเปิดและแบบกล่องจำหน่าย
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนหมุด | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สเปค | จำนวนคอลัมน์ | หมายเหตุพิเศษ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 97.53 ฿ 55.83 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | แบบตรง | ชนิดรูทะลุแบบตรง | 1 | เส้นผ่านศูนย์กลางรูทะลุ: 0.9 มม. | ||
฿ 156.62 | CONNECTOR | 20 ชิ้น | 3 วัน | - | 10 | มุม | ชนิดรูทะลุแบบมุมฉาก | 2 | เส้นผ่านศูนย์กลางรูทะลุ: 0.9 มม. | ||
฿ 163.43 ฿ 81.13 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | แบบตรง | ชนิดรูทะลุแบบตรง | 2 | เส้นผ่านศูนย์กลางรูทะลุ: 0.9 มม. | ||
฿ 156.62 | CONNECTOR | 20 ชิ้น | 3 วัน | - | 10 | มุม | ชนิดรูทะลุแบบมุมฉาก | 1 | เส้นผ่านศูนย์กลางรูทะลุ: 0.9 มม. | ||
฿ 163.43 ฿ 81.13 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | แบบตรง | ชนิดรูทะลุแบบตรง | 1 | เส้นผ่านศูนย์กลางรูทะลุ: 0.9 มม. | ||
฿ 216.92 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 15 | มุม | ชนิดรูทะลุแบบมุมฉาก | 1 | เส้นผ่านศูนย์กลางรูทะลุ: 0.9 มม. | |
฿ 222.48 ฿ 107.04 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | แบบตรง | ชนิดรูทะลุแบบตรง | 1 | เส้นผ่านศูนย์กลางรูทะลุ: 0.9 มม. | ||
฿ 216.92 | CONNECTOR | 20 ชิ้น | 3 วัน | - | 16 | มุม | ชนิดรูทะลุแบบมุมฉาก | 2 | เส้นผ่านศูนย์กลางรูทะลุ: 0.9 มม. | ||
฿ 200.30 ฿ 120.28 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | แบบตรง | ชนิดรูทะลุแบบตรง | 2 | เส้นผ่านศูนย์กลางรูทะลุ: 0.9 มม. | ||
฿ 241.53 ฿ 113.06 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | มุม | ชนิดรูทะลุแบบมุมฉาก | 2 | เส้นผ่านศูนย์กลางรูทะลุ: 0.9 มม. | ||
฿ 259.81 ฿ 124.50 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | แบบตรง | ชนิดรูทะลุแบบตรง | 2 | เส้นผ่านศูนย์กลางรูทะลุ: 0.9 มม. | ||
฿ 280.24 | CONNECTOR | 15 ชิ้น | 3 วัน | - | 20 | มุม | ชนิดรูทะลุแบบมุมฉาก | 1 | เส้นผ่านศูนย์กลางรูทะลุ: 0.9 มม. | ||
฿ 278.86 ฿ 130.12 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | แบบตรง | ชนิดรูทะลุแบบตรง | 1 | เส้นผ่านศูนย์กลางรูทะลุ: 0.9 มม. | ||
฿ 323.66 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 25 | แบบตรง | ชนิดรูทะลุแบบตรง | 1 | เส้นผ่านศูนย์กลางรูทะลุ: 0.9 มม. | |
฿ 415.62 ฿ 190.44 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 26 | มุม | ชนิดรูทะลุแบบมุมฉาก | 2 | เส้นผ่านศูนย์กลางรูทะลุ: 0.9 มม. | ||
฿ 318.23 ฿ 191.67 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 26 | แบบตรง | ชนิดรูทะลุแบบตรง | 2 | เส้นผ่านศูนย์กลางรูทะลุ: 0.9 มม. | ||
฿ 303.16 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 30 | มุม | ชนิดรูทะลุแบบมุมฉาก | 2 | เส้นผ่านศูนย์กลางรูทะลุ: 0.9 มม. | |
฿ 364.19 ฿ 170.91 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | แบบตรง | ชนิดรูทะลุแบบตรง | 2 | เส้นผ่านศูนย์กลางรูทะลุ: 0.9 มม. | ||
฿ 400.85 | CONNECTOR | 15 ชิ้น | 3 วัน | - | 30 | มุม | ชนิดรูทะลุแบบมุมฉาก | 1 | เส้นผ่านศูนย์กลางรูทะลุ: 0.9 มม. | ||
฿ 380.95 | CONNECTOR | 15 ชิ้น | 3 วัน | - | 30 | แบบตรง | ชนิดรูทะลุแบบตรง | 1 | เส้นผ่านศูนย์กลางรูทะลุ: 0.9 มม. | ||
฿ 609.15 ฿ 287.76 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 34 | แบบตรง | ชนิดรูทะลุแบบตรง | 2 | เส้นผ่านศูนย์กลางรูทะลุ: 0.9 มม. | ||
฿ 393.61 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 40 | มุม | ชนิดรูทะลุแบบมุมฉาก | 2 | เส้นผ่านศูนย์กลางรูทะลุ: 0.9 มม. | |
฿ 464.00 ฿ 212.19 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | แบบตรง | ชนิดรูทะลุแบบตรง | 2 | เส้นผ่านศูนย์กลางรูทะลุ: 0.9 มม. | ||
฿ 451.51 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 40 | แบบตรง | ชนิดรูทะลุแบบตรง (พร้อมลิ่ม) | 2 | เส้นผ่านศูนย์กลางรูทะลุ: 0.8 มม. | ||
฿ 619.05 ฿ 293.18 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | มุม | ชนิดรูทะลุแบบมุมฉาก | 2 | เส้นผ่านศูนย์กลางรูทะลุ: 0.9 มม. | ||
฿ 560.77 ฿ 257.79 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | แบบตรง | ชนิดรูทะลุแบบตรง | 2 | เส้นผ่านศูนย์กลางรูทะลุ: 0.9 มม. | ||
฿ 581.76 | CONNECTOR | 15 ชิ้น | 3 วัน | - | 60 | มุม | ชนิดรูทะลุแบบมุมฉาก | 2 | เส้นผ่านศูนย์กลางรูทะลุ: 0.9 มม. | ||
฿ 781.72 ฿ 370.14 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 60 | แบบตรง | ชนิดรูทะลุแบบตรง | 2 | เส้นผ่านศูนย์กลางรูทะลุ: 0.9 มม. |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | P · Q · R | P · Q ·ร | PS |
---|---|---|---|---|---|
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | การใช้งาน | แบบบอร์ดต่อบอร์ด | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ตะกั่วบัดกรี |
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA | คอนแทกพิทช์(มิลลิเมตร) | 2.54 | หน้าสัมผัส ส่วน การขัดเงา ติดต่อ | นิกเกิลชุบผิวทอง |
หน้าสัมผัส วัสดุ | ทองแดงอัลลอย | วัสดุ ฉนวนไฟฟ้า | PBT ที่เติมแก้ว | จุดสัมผัสสัมผัสความหนาชุบ µm | 0.1 ขึ้นไป |
บันทึก | พินเฮดเดอร์ที่เชื่อมกันเป็นแบบดั้งเดิมของซีรีส์ PS |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง