(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สินค้านี้คืออุปกรณ์เสริมซีรีส์ JL05
[คุณสมบัติ]
· ปลอกตรง (สำหรับต่อกับสายแคบไทร์ชนิดกันน้ำ)
· ติดตั้งที่ด้านหลังของปลั๊ก (JL05-6A) เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำ น้ำมัน ฯลฯ ไหลเข้าไปในจุดเชื่อมต่อสายไฟ
· ปลอกตรง (ชนิดไม่กันน้ำ)
· อุปกรณ์เสริมที่ใช้เมื่อไม่ได้ติดตั้งนัททอดสายไฟที่ด้านหลังของปลั๊ก (JL05-6A)
· มีความยาวให้เลือก 2 แบบเพื่อให้ตรงกับคุณสมบัติของสาย
· ใช้ร่วมกับแคลมป์ยึดสาย
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิมพ์ | วัสดุ | สี | คุณสมบัติ | หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | ชนิด | คุณสมบัติ | วัสดุ | ขนาด (มิลลิเมตร) | การตกแต่ง | การปรับขนาดของเชลล์ | เส้นผ่าศูนย์กลาง สายไฟ ใช้บังคับ (มิลลิเมตร) | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 92.23 | CONNECTOR | 10 ชิ้น | 3 วัน | - | อื่น | - | - | Synthetic Rubber | ปะเก็น | สำหรับติดตั้งด้านหน้าเท่านั้น | - | - | - | - | 18 | - | - | ||
฿ 143.03 | CONNECTOR | 10 ชิ้น | 3 วัน | - | อื่น | - | - | Synthetic Rubber | ปะเก็น | สำหรับติดตั้งด้านหน้าเท่านั้น | - | - | - | - | 20 | - | - | ||
฿ 152.70 | CONNECTOR | 10 ชิ้น | 3 วัน | - | อื่น | - | - | Synthetic Rubber | ปะเก็น | สำหรับติดตั้งด้านหน้าเท่านั้น | - | - | - | - | 22 | - | - | ||
฿ 162.98 | CONNECTOR | 10 ชิ้น | 3 วัน | - | อื่น | - | - | Synthetic Rubber | ปะเก็น | สำหรับติดตั้งด้านหน้าเท่านั้น | - | - | - | - | 24 | - | - | ||
฿ 173.26 | CONNECTOR | 10 ชิ้น | 3 วัน | - | อื่น | - | - | Synthetic Rubber | ปะเก็น | สำหรับติดตั้งด้านหน้าเท่านั้น | - | - | - | - | 28 | - | - | ||
฿ 134.54 ฿ 80.80 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | - | - | - | ปะเก็น | สำหรับติดตั้งด้านหน้า/ด้านหลัง | - | - | - | - | 18 | - | - | ||
฿ 135.04 ฿ 81.11 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | - | - | - | ปะเก็น | สำหรับติดตั้งด้านหน้า/ด้านหลัง | - | - | - | - | 20 | - | - | ||
฿ 135.04 ฿ 81.11 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | - | - | - | ปะเก็น | สำหรับติดตั้งด้านหน้า/ด้านหลัง | - | - | - | - | 22 | - | - | ||
฿ 134.54 ฿ 80.80 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | - | - | - | ปะเก็น | สำหรับติดตั้งด้านหน้า/ด้านหลัง | - | - | - | - | 24 | - | - | ||
฿ 134.54 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | - | - | - | - | ปะเก็น | สำหรับติดตั้งด้านหน้า/ด้านหลัง | - | - | - | - | 28 | - | - | ||
฿ 464.77 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | - | - | - | ปลอก | แบบตรง (ไม่กันน้ำ) | - | อลูมิเนียมอัลลอย | ความยาว: 51.3 | ชุบสังกะสี | 18 | - | - | |
฿ 396.47 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | - | - | - | ปลอก | แบบตรง (ไม่กันน้ำ) | - | อลูมิเนียมอัลลอย | ความยาว: 51.3 | ชุบสังกะสี | 20 | - | - | |
฿ 1,225.82 ฿ 686.58 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | - | ปลอก | แบบตรง (กันน้ำ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของบุชชิ่ง A: φ20 | อลูมิเนียมอัลลอย | - | ชุบสังกะสี | 20 | 20 (เส้นผ่านศูนย์กลางเมื่อดึง) | สำหรับสายแคบไทร์ | ||
฿ 496.77 ฿ 241.03 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | - | - | - | ปลอก | แบบตรง (ไม่กันน้ำ) | - | อลูมิเนียมอัลลอย | ความยาว: 51.3 | ชุบสังกะสี | 22 | - | - | ||
฿ 1,814.43 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | อื่น | อลูมิเนียมอัลลอยด์ | สีรบกวนชนิดสีดำ | - | ปลอก | แบบตรง (ไม่กันน้ำ) | - | อลูมิเนียมอัลลอย | ความยาว: 71.3 | ชุบสังกะสี | 22 | - | - | |
฿ 1,349.72 ฿ 700.37 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | - | ปลอก | แบบตรง (กันน้ำ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของบุชชิ่ง A: φ20 | อลูมิเนียมอัลลอย | - | ชุบสังกะสี | 22 | 13 (เส้นผ่านศูนย์กลางเมื่อดึง) | สำหรับสายแคบไทร์ | ||
฿ 1,349.72 ฿ 700.37 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | - | ปลอก | แบบตรง (กันน้ำ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของบุชชิ่ง A: φ16.5 | อลูมิเนียมอัลลอย | - | ชุบสังกะสี | 22 | 17 (เส้นผ่านศูนย์กลางเมื่อดึง) | สำหรับสายแคบไทร์ | ||
฿ 1,249.94 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | - | ปลอก | แบบตรง (กันน้ำ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของบุชชิ่ง A: φ20 | อลูมิเนียมอัลลอย | - | ชุบสังกะสี | 22 | 20 (เส้นผ่านศูนย์กลางเมื่อดึง) | สำหรับสายแคบไทร์ | ||
฿ 530.32 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | - | - | - | - | ปลอก | แบบตรง (ไม่กันน้ำ) | - | อลูมิเนียมอัลลอย | ความยาว: 51.3 | ชุบสังกะสี | 24 | - | - | ||
฿ 586.29 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | อื่น | อลูมิเนียมอัลลอยด์ | สีรบกวนชนิดสีดำ | - | ปลอก | แบบตรง (ไม่กันน้ำ) | - | อลูมิเนียมอัลลอย | ความยาว: 71.3 | ชุบสังกะสี | 24 | - | - | |
฿ 1,376.39 ฿ 717.24 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | - | ปลอก | แบบตรง (กันน้ำ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของบุชชิ่ง A: φ16.5 | อลูมิเนียมอัลลอย | - | ชุบสังกะสี | 24 | 17 (เส้นผ่านศูนย์กลางเมื่อดึง) | สำหรับสายแคบไทร์ | ||
฿ 1,512.39 ฿ 748.94 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | - | ปลอก | แบบตรง (กันน้ำ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของบุชชิ่ง A: φ21 | อลูมิเนียมอัลลอย | - | ชุบสังกะสี | 24 | 21 (เส้นผ่านศูนย์กลางเมื่อดึง) | สำหรับสายแคบไทร์ | ||
฿ 550.48 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | - | - | - | - | ปลอก | แบบตรง (ไม่กันน้ำ) | - | อลูมิเนียมอัลลอย | ความยาว: 51.3 | ชุบสังกะสี | 28 | - | - | |
฿ 618.67 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | อื่น | อลูมิเนียมอัลลอยด์ | สีรบกวนชนิดสีดำ | - | ปลอก | แบบตรง (ไม่กันน้ำ) | - | อลูมิเนียมอัลลอย | ความยาว: 71.3 | ชุบสังกะสี | 28 | - | - | |
฿ 441.25 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | อื่น | อลูมิเนียมอัลลอยด์ | สีรบกวนชนิดสีดำ | - | ปลอก | แบบตรง (ไม่กันน้ำ) | - | อลูมิเนียมอัลลอย | ความยาว: 91.3 | ชุบสังกะสี | 28 | - | ความยาว: 91.3 มม. คือขนาดเมื่อติดดับเบิ้ลแคลมป์ที่มีแยกจำหน่าย และคอนเนคเตอร์ที่มีแยกจำหน่าย เมื่อไม่ได้ติด: 51.3 มม. |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง