1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หน้าสัมผัส ซีรีส์ PS-LA【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CONNECTOR

หน้าสัมผัส ซีรีส์ PS-LA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 758.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· การกำหนดค่าหน้าสัมผัส 2 จุดโดยใช้คุณสมบัติของสปริง หน้าสัมผัสเหล่านี้มีโครงสร้างล็อคแรงดึงสูงที่ป้องกันการใส่ที่ไม่ถูกต้องและทำให้มีความทนทานต่อการสั่นสะเทือนอย่างมาก

รหัสสินค้า
PS-SLA-C2-1-100 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 758.86

฿ 383.60

CONNECTOR 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ P · Q · R P · Q ·ร PS ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวเมีย
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด หางปลา ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ(AWG) 28 ถึง 24
ใช้ ขดลวด การเคลือบผิว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 1.0–1.6 หน้าสัมผัส ส่วน การขัดเงา ติดต่อ ทองบนนิกเกิล ประเภท บรรจุภัณฑ์ เดี่ยว
วัสดุ ฟอสเฟอร์บรอนซ์สำหรับสปริง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PS-SLA-C2-1-100 ในชุด หน้าสัมผัส ซีรีส์ PS-LA