(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รูที่สวมหน้าสัมผัสพินเข้าไปนั้นเป็นช่องปิด (ผนังสี่เหลี่ยมจัตุรัส) ซึ่งทำให้การประกอบเข้ากันและการสัมผัสมีความแม่นยำและเชื่อถือได้สูง
[คุณสมบัติ]
· ชนิดระยะพิทช์ 2.54 มม. 1 แถวและ 2 แถว
· สำหรับการเชื่อมต่อบอร์ดกับสายไฟ (สายแบบแยกส่วน)
· ส่วนหัวพินชนิดตรงและชนิดมุมฉาก
■ เหมาะสำหรับติดตั้งในแนวตั้งและแนวนอน
· หัวพินชนิดมุมฉากและชนิดตรงช่วยให้สามารถป้อนไฟฟ้าในแนวตั้งหรือแนวนอนที่สัมพันธ์กับบอร์ดได้
■ ใช้วิธีย้ำแบบง่ายสำหรับการเชื่อมต่อที่ด้านสายไฟ
· คีมย้ำสายไฟโดยเฉพาะจะย้ำสายไฟเปลือยแบบแยกส่วนเข้ากับหน้าสัมผัสซ็อกเก็ต
· ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและสม่ำเสมอ
■ หน้าสัมผัสซ็อกเก็ตที่เชื่อถือได้
· รูที่สวมหน้าสัมผัสพินของหัวพินด้านตรงข้ามเข้าไปในนั้นเป็นช่องปิด (ผนังสี่เหลี่ยมจัตุรัส) ซึ่งทำให้การประกอบเข้ากันและการสัมผัสมีความแม่นยำและเชื่อถือได้สูง
■ มาพร้อมเครื่องมือคีมย้ำสายไฟ
· นอกจากเครื่องมือย้ำแบบแมนนวลที่ใช้งานสะดวกแล้ว เครื่องย้ำกึ่งอัตโนมัติยังช่วยให้จัดการกับการต่อสายไฟจำนวนมากได้ง่ายยิ่งขึ้น
· คีมย้ำกึ่งอัตโนมัติก็มีให้เช่าเช่นกัน
■ ตัวเรือนซ็อกเก็ต
· นอกจากตัวเรือนมาตรฐานแล้ว ตัวเรือนยังมาพร้อมร่องลิ่มเพื่อประกอบเข้ากับหัวพินโดยใช้ก้านโยกแบบล็อค/ดีดออก
■ และหัวพินยังรองรับการติดตั้งแบบบอร์ดต่อบอร์ด
· หัวพินสามารถใช้ร่วมกับเต้ารับซ็อกเก็ต DIP สำหรับการติดตั้งแบบบอร์ดต่อบอร์ดได้
รหัสสินค้า |
---|
030-51304-001 |
030-51304-003 |
030-51307-001 |
PS-SF-C1-1-5000 |
PS-SF-C2-1-5000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ (AWG) | ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ (ตารางมิลลิเมตร) | ใช้ ขดลวด การเคลือบผิว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ประเภท บรรจุภัณฑ์ | จุดสัมผัสชุบความหนาสัมผัส ((7.5 + L / μm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 22.86 ฿ 4.80 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | ตัวเมีย | 24–28 | 0.08 ถึง 0.20 | 0.8–1.2 | เดี่ยว | - | |||
฿ 118.00 ฿ 30.81 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | ตัวเมีย | 24 ถึง 28 | 0.08 ถึง 0.20 | 0.8 ถึง 1.2 | เดี่ยว | 0.76 หรือมากกว่า | |||
฿ 15.48 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | ตัวเมีย | 22–24 | 0.20 ถึง 0.38 | 1.3 ถึง 1.6 | เดี่ยว | - | |||
฿ 9.53 | CONNECTOR | 5,000 ชิ้น | 3 วัน | - | ทรงสี่เหลี่ยม | เกลียวนอก | 22–24 | 0.20 ถึง 0.38 | 0.8–1.5 | รูปทรง Reel | - | |||
฿ 23,426.89 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 5,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | - | ตัวเมีย | 24–28 | 0.08 ถึง 0.20 | 0.7 ถึง 1.4 | รูปทรง Reel | - |
กำลังโหลด …
ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | P · Q · R | P · Q ·ร | PS | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | หางปลา |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | หน้าสัมผัส ส่วน การขัดเงา ติดต่อ | ทองบนนิกเกิล | คอนเนคเตอร์ ใช้งานได้ | PS-*SD-S4C2/PS-*SD-D4C2/PS-D4C-* |
วัสดุ | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง