1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์ MX34【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ซีรีส์ MX34
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 167.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใช้สปริงแบบแบน 2 อันซึ่งเป็นชนิดกล่องที่ทนต่อแรงภายนอก ที่มาพร้อมส่วนสัมผัสที่ทนต่อแรงบิด
▪ ซีรีส์ MX34

รหัสสินค้า
M34S75C4F1
M34S75C4F2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด ขดลวด ใช้บังคับ
(AWG)
ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ
(ตารางมิลลิเมตร)
ใช้ ขดลวด การเคลือบผิว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)

฿ 167.00

CONNECTOR 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1022 (AVSS)/24 ถึง 22 (CHFUS)0.3 (AVSS)/0.22 ถึง 0.35 (CHFUS)0.9 ถึง 1.7

฿ 400.00

CONNECTOR 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1020 (AVSS, CAVS)/18 (CHFS)/20 ถึง 18 (CHFUS)0.5 (AVSS, CAVS)/0.75 (CHFS)/0.5 ถึง 0.75 (CHFUS)1 ถึง 1.9

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ M·N·O M · n · O MX ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวเมีย
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด หางปลา ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง หน้าสัมผัส ส่วน การขัดเงา ติดต่อ ดีบุก
วัสดุ วัสดุนำกระแสไฟฟ้าสูง