(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หน้าสัมผัส ซีรีส์ JA*M วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ: หางปลา,คุณสมบัติ: ข้อต่อสายไฟ
รหัสสินค้า |
---|
031-50599 |
031-50600 |
031-50600-002 |
031-50721 |
031-50722 |
031-50723 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ (ตารางมิลลิเมตร) | หน้าสัมผัส ส่วน การขัดเงา ติดต่อ | ความต้านทานหน้าสัมผัส (mΩหรือน้อยกว่า (เริ่มต้น)) | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 73.30 ฿ 44.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 13 | 1.25 ถึง 2 | เงิน | 3.85 | ความต้านทานหน้าสัมผัสคือค่าที่ DC 13 A | ||
฿ 83.81 ฿ 49.20 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย | 13 | 1.25 ถึง 2 | เงิน | 3.85 | ความต้านทานหน้าสัมผัสคือค่าที่ DC 13 A | ||
฿ 152.77 ฿ 76.90 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย | 13 | 1.25 ถึง 2 | ทองบนนิกเกิล | 3.85 | ความต้านทานหน้าสัมผัสคือค่าที่ DC 13 A | ||
฿ 78.82 ฿ 47.31 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 3 | 0.3–0.5 | เงิน | 15 | ความต้านทานหน้าสัมผัสคือค่าที่ DC 3 A | ||
฿ 83.84 ฿ 50.30 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย | 3 | 0.3–0.5 | เงิน | 15 | ความต้านทานหน้าสัมผัสคือค่าที่ DC 3 A | ||
฿ 71.57 ฿ 23.10 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 7.5 | 0.75–1.5 | เงิน | 7.3 | ความต้านทานหน้าสัมผัสคือค่าที่ DC 7.5 A |
กำลังโหลด …
ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | J·K·L | J ·· K L | JA | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | หางปลา |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | คุณสมบัติ | หน้าสัมผัสแบบผ่านการกลึง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง