• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

Input 100 to 240 VAC/Output 12 VDC AC Adapter

Input 100 to 240 VAC/Output 12 VDC AC Adapter

[Features]
· Input:AC (100-240V ), output:DC+12V AC adapter

Part Number
IPC-ACAP12-01
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSProduct configuration
2 Day(s) or more 6AC adapter main body…1/AC power supply cable (for AC100V) 1/instruction manual…1

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Input voltage AC(V) AC100-240 Output voltage DC(V) DC12 Output capacity(A) 3.5
Input power cable plug shape Straight Output connector tip shape Straight Cable Length(m) AC1.5m/DC1.8m
Supported model (flat panel display) IPC-DT/M20V(PC)T / IPC-DT/L20S(PC)T / IPC-DT/H20X(PC)T Supported model (panel computer) IPC-PT/SSH3VV series / IPC-PT/MSH3VV series

Please check the type/dimensions/specifications of the part IPC-ACAP12-01 in the Input 100 to 240 VAC/Output 12 VDC AC Adapter series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน IPC-ACAP12-01 ในชุด Input 100 to 240 VAC/Output 12 VDC AC Adapter