(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คุ้มค่ากว่าฟิวส์ สามารถติดตั้งได้โดยตรงบนบอร์ด PC ของ PLC เนื่องจากชนิด SIL มีการจัดเรียงพิตช์เทอร์มินอล IC
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | จัดอันดับความจุของ บล็อค เมื่อ 32 V DC | การปรากฏ | คุณสมบัติ | การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 | 12 | 10.1 | 0.01 kA | ชนิดไม่มีซีล | ชนิดแบน | 1b | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.6 | 12 | 10.1 | 0.016 kA | ชนิดไม่มีซีล | ชนิดแบน | 1b | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2 | 12 | 10.1 | 0.02 kA | ชนิดไม่มีซีล | ชนิดแบน | 1b | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3.15 | 12 | 10.1 | 0.0315 kA | ชนิดไม่มีซีล | ชนิดแบน | 1b | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4 | 12 | 10.1 | 0.04 kA | ชนิดไม่มีซีล | ชนิดแบน | 1b | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5 | 12 | 10.1 | 0.04 kA | ชนิดไม่มีซีล | ชนิดแบน | 1b | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 12 | 10.1 | 0.04 kA | ชนิดไม่มีซีล | ชนิดแบน | 1b | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 | 12 | 10.1 | 0.01 kA | ชนิดซีล | ชนิดแบน | 1b | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.6 | 12 | 10.1 | 0.016 kA | ชนิดซีล | ชนิดแบน | 1b | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2 | 12 | 10.1 | 0.02 kA | ชนิดซีล | ชนิดแบน | 1b | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3.15 | 12 | 10.1 | 0.0315 kA | ชนิดซีล | ชนิดแบน | 1b | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4 | 12 | 10.1 | 0.04 kA | ชนิดซีล | ชนิดแบน | 1b | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5 | 12 | 10.1 | 0.04 kA | ชนิดซีล | ชนิดแบน | 1b | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 12 | 10.1 | 0.04 kA | ชนิดซีล | ชนิดแบน | 1b | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 | 12 | 10.1 | 0.01 kA | ชนิดไม่มีซีล | ชนิดแบน | 1c | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.6 | 12 | 10.1 | 0.016 kA | ชนิดไม่มีซีล | ชนิดแบน | 1c | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2 | 12 | 10.1 | 0.02 kA | ชนิดไม่มีซีล | ชนิดแบน | 1c | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3.15 | 12 | 10.1 | 0.0315 kA | ชนิดไม่มีซีล | ชนิดแบน | 1c | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4 | 12 | 10.1 | 0.04 kA | ชนิดไม่มีซีล | ชนิดแบน | 1c | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5 | 12 | 10.1 | 0.04 kA | ชนิดไม่มีซีล | ชนิดแบน | 1c | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 12 | 10.1 | 0.04 kA | ชนิดไม่มีซีล | ชนิดแบน | 1c | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 | 12 | 10.1 | 0.01 kA | ชนิดซีล | ชนิดแบน | 1c | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.6 | 12 | 10.1 | 0.016 kA | ชนิดซีล | ชนิดแบน | 1c | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2 | 12 | 10.1 | 0.02 kA | ชนิดซีล | ชนิดแบน | 1c | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3.15 | 12 | 10.1 | 0.0315 kA | ชนิดซีล | ชนิดแบน | 1c | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4 | 12 | 10.1 | 0.04 kA | ชนิดซีล | ชนิดแบน | 1c | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5 | 12 | 10.1 | 0.04 kA | ชนิดซีล | ชนิดแบน | 1c | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 12 | 10.1 | 0.04 kA | ชนิดซีล | ชนิดแบน | 1c | ||
฿ 238.00 | CIRCIT BRAEAKER | 10 ชิ้น | ขอราคา | 1.6 | 14.5 | 7 | 0.016 kA | ชนิดไม่มีซีล | ชนิดบาง | 1b | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.6 | 14.5 | 7 | 0.016 kA | ชนิดซีล | ชนิดบาง | 1b | ||
฿ 332.00 | CIRCIT BRAEAKER | 10 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 14.5 | 7 | 0.04 kA | ชนิดซีล | ชนิดบาง | 1b | ||
฿ 253.00 | CIRCIT BRAEAKER | 10 ชิ้น | ขอราคา | 1 | 14.5 | 7 | 0.01 kA | ชนิดไม่มีซีล | ชนิดบาง | 1c | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.6 | 14.5 | 7 | 0.016 kA | ชนิดไม่มีซีล | ชนิดบาง | 1c | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2 | 14.5 | 7 | 0.02 kA | ชนิดไม่มีซีล | ชนิดบาง | 1c | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3.15 | 14.5 | 7 | 0.0315 kA | ชนิดไม่มีซีล | ชนิดบาง | 1c | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4 | 14.5 | 7 | 0.04 kA | ชนิดไม่มีซีล | ชนิดบาง | 1c | ||
฿ 253.00 | CIRCIT BRAEAKER | 10 ชิ้น | ขอราคา | 5 | 14.5 | 7 | 0.04 kA | ชนิดไม่มีซีล | ชนิดบาง | 1c | ||
฿ 253.00 | CIRCIT BRAEAKER | 10 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 14.5 | 7 | 0.04 kA | ชนิดไม่มีซีล | ชนิดบาง | 1c | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 | 14.5 | 7 | 0.01 kA | ชนิดซีล | ชนิดบาง | 1c | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1.6 | 14.5 | 7 | 0.016 kA | ชนิดซีล | ชนิดบาง | 1c | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2 | 14.5 | 7 | 0.02 kA | ชนิดซีล | ชนิดบาง | 1c | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3.15 | 14.5 | 7 | 0.0315 kA | ชนิดซีล | ชนิดบาง | 1c | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4 | 14.5 | 7 | 0.04 kA | ชนิดซีล | ชนิดบาง | 1c | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5 | 14.5 | 7 | 0.04 kA | ชนิดซีล | ชนิดบาง | 1c | ||
฿ 100.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6 | 14.5 | 7 | 0.04 kA | ชนิดซีล | ชนิดบาง | 1c |
กำลังโหลด …
ความจุ บล็อค สูงสุดเมื่อ 60 V DC(kA) | อื่น ๆ | เงื่อนไขแรงดันไฟฟ้าความจุ บล็อค ได้รับการจัดอันดับนอกเหนือจาก 250 V AC / 60 V DC | มี | จำนวนขั้ว | 1- ขั้ว |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | AC 250 V | ขั้วกระแสไฟฟ้า | NA | สถานะ เอาต์พุต คำเตือน | NA |
มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 22 | วงจรภายใน | ซีรีส์ทริป |
รูปทรง เทอร์มินอล หลัก | ตะกั่วบัดกรี | ความเฉื่อยล่าช้า | ไม่รวม | วิธีการติดตั้ง | การติดตั้ง PCB |
การ กำหนดค่าการ หน้าสัมผัสเสริม | ไม่รวม | กลไก ปิดด้วยตนเอง | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง