1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

KGN Series ตู้ควบคุม Ⅱ

KGN Series ตู้ควบคุม Ⅱ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,713.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตู้ควบคุมเหล็กกล้ามาตรฐานการป้องกันระดับ IP40 มีผลิตภัณฑ์รุ่นมาตรฐานให้เลือกมากมาย

รหัสสินค้า
KGN1104NYSALE
KGN1106NYSALE
KGN1111NYSALE
KGN2108NYSALE
KGN2118NYSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมิติ แนวตั้ง H
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ จำนวนช่องยึด หน่วยยึด หน่วย พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
สีของ เลนส์ สเปค หน่วย / รูปทรง รายละเอียด รอยบาก การ กำหนดค่าการ หน้าสัมผัส หน่วย แผ่นป้ายชื่อหน่วยตัวอักษร สีของปุ่ม รายละเอียดหน่วย

฿ 1,922.00

฿ 1,355.97

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น ขอราคา 100สำหรับ 1 ปุ่ม / ชนิดติดผนัง1 ชิ้นPLAC 220สีแดงแบบกลม (หลอดไส้)--ไม่มีป้ายชื่อ-ไฟแสดงสถานะ

฿ 1,713.00

฿ 1,209.04

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น ขอราคา 100สำหรับ 1 ปุ่ม / ชนิดติดผนัง1 ชิ้นSS--ทรงลูกศร3 ร่อง1a1bHAND - OFF - AUTO-ซีเล็คสวิตช์

฿ 2,093.00

฿ 1,478.08

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น 98 วัน 100สำหรับ 1 ปุ่ม / ชนิดติดผนัง1 ชิ้นPB----1a1bEMERGENCY STOPสีแดงสวิตช์ปุ่มหยุดฉุกเฉิน

฿ 3,108.00

฿ 2,193.94

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น ขอราคา 150สำหรับ 2 ปุ่ม / ชนิดติดผนัง2 ชิ้นPL / SSAC 220สีแดงแบบกลม (หลอดไส้) / ทรงลูกศร2 ร่อง1a1bไม่มีป้ายชื่อ / HAND-AUTO-ไฟแสดงสถานะ / ซีเล็คสวิตช์

฿ 5,243.00

฿ 3,701.03

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น ขอราคา 150สำหรับ 2 ปุ่ม / ชนิดติดผนัง2 ชิ้นBZ / PLAC 110 / AC 110สีแดงแบบกลม (หลอดไส้)--ไม่มีป้ายชื่อ-ออด / ไฟแสดงสถานะ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มิติ ความกว้าง W(มิลลิเมตร) 80 มิติ ความลึกง(มิลลิเมตร) 76 วัสดุ แผ่นเหล็กกล้า
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP40 แผ่นเพลท กลาง ไม่มี แผ่นวงจร การติดตั้ง ไม่ได้ระบุ
สเปค รูติดตั้ง ø 30.5 พิทช์ รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) 50 สี 5Y7 / 1 กึ่งเงา
สเปค ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน