(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตรวจจับความผิดปกติของเครือข่ายแจ้งเตือนทันทีด้วยแสงสีเสียงและอีเมล
[คุณสมบัติ]
· รองรับการใช้งาน กับโปรโตคอลที่หลากหลาย
· รองรับการใช้งาน กับโปรโตคอลต่างๆเช่น HTTP, SMTP, RSH, SNMP และ DHCP
·ทำงานได้อย่างง่ายดายร่วมกับ NMS (ซอฟท์แวร์ ๆ )
·ควบคุมได้อย่างง่ายดายด้วยคำสั่งเชลล์ระยะไกล
·ควบคุมได้อย่างง่ายดายด้วยคำสั่ง SNMP คลองเลื่อย
·รองรับ ICMP (สามารถตรวจสอบ PING ได้ถึง 24 โหนด)
·สามารถกำหนดค่า อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ โดยละเอียดรวมถึง IP จากเว็บเบราว์เซอร์
·สามารถส่งเสียงกริ่งได้ 4 ประเภทขึ้นอยู่กับ เครื่องวัดระดับน้ำ จอภาพ
·การเปลี่ยนแปลงขนาด 3 ขั้นตอนและ 3 ประเภทสำหรับส่วนไฟสัญญาณ
ชนิด | มาตรฐาน | รูปทรง | แบบกลม | ความหนา | φ30 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 24 V DC | จำนวนขั้นตอน | 3 | สี ( สเตจ บนสุด) | สีแดง |
สี ( สเตจ ที่สอง) | สีเหลือง | สี ( สเตจ ที่สาม) | สีเขียว | แหล่งกำเนิดแสง | LED |
วิธีการติดตั้ง | ติดตั้งโดยตรง | Buzzer (มี / ไม่มี) | มี | ระบบไฟส่องสว่าง/ กะพริบ | ระบบไฟส่องสว่าง/ กระพริบ |
มาตรฐาน ตัวแทน | CE | สเปค | เครื่องวัดระดับน้ำ ความดัน ดังของเสียงกริ่ง: 80 เดซิเบล | คุณสมบัติ | เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) พร้อม |
บันทึก | เสียงออด: สี่โทน“ bee-p / beep-beep!”,“ beep-beep-beep-beep!,”“ บี๊บ / บี๊บ!,”“ ผึ้ง ————!” (* เสียงต่อเนื่อง) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NHS-3FB1-RYG ในชุด ไฟแสดงการตรวจสอบเครือข่าย NHS-FB1 / NHP-FB1 / NHL-FB1
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง