1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลองเลื่อย แผ่นฐาน เจาะรู / ตัวยึดด้านหน้าและด้านหลัง (พร้อม ราง ทรงตัว L )

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES

คลองเลื่อย แผ่นฐาน เจาะรู / ตัวยึดด้านหน้าและด้านหลัง (พร้อม ราง ทรงตัว L )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,552.82/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
- ใช้เป็น ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับยึดอุปกรณ์ประเภทต่างๆแผ่นฐาน มี แผ่นสลิท และ ราง ชนิด L มารวมกันเป็น คลองเลื่อย
- สามารถติดตั้ง แผ่นฐาน ได้โดยยึดจากด้านหน้าด้วยการใช้งานเพียงครั้งเดียวโดยใช้ตัว สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต (เช่นไม่ต้องใช้ สกรู)
- สามารถติดตั้งได้ภายในระยะ พิทช์ ช์ มุม ติดตั้งด้านหน้า / ด้านหลัง 600 - 760 มม.

รหัสสินค้า
RD153-61ESN
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 5,552.82

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ จาน วัสดุ เหล็ก ขนาดเกลียว 1U
มิติ (W)(มิลลิเมตร) 450 มิติ (H)(มิลลิเมตร) 18.5 มิติ (D)(มิลลิเมตร) 600
กระบวนการเตรียมผิว สีหรือ พื้นผิว ขาวซีด คุณสมบัติ ทำขึ้นมาสำหรับฉากยึดที่ใช้กับนัทยึดแร็คโดยเฉพาะ รุ่น/ ผลิตภัณฑ์ FSS, FSST, FSG, FSH, FS-2ME (FS80 หรือมากกว่า), FLS, FLM, DARC-2ME (DARC80 หรือมากกว่า), AH
มวล อนุญาต(กิโลกรัม) 100 คลองเลื่อย เนื้อหา แผ่นฐาน Slitted 1 ชิ้น, ราง ทรงตัว L: 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น บันทึก สินค้าจำหน่ายเป็นชุด

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RD153-61ESN ในชุด คลองเลื่อย แผ่นฐาน เจาะรู / ตัวยึดด้านหน้าและด้านหลัง (พร้อม ราง ทรงตัว L )