(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับใส่ / หยิบอุปกรณ์ตู้แร็ค
[คุณสมบัติ]
· สำหรับใส่ / หยิบอุปกรณ์ตู้แร็ค
· ในชุดประกอบไปด้วยถาดแบบมีร่อง รางเลื่อน และตัวยึด
· ติดตั้งกับฉากยึดด้านหน้าและหลัง
· ชุดถาดรางเลื่อนแบบมีร่องนี้สามารถติดตั้งระหว่างฉากยึดด้านหน้า / หลัง ที่พิตช์ 680 ถึง 760 มม.
พิมพ์ | จาน | วัสดุ | เหล็ก | มิติ (W)(มิลลิเมตร) | 428 |
---|---|---|---|---|---|
มิติ (H)(มิลลิเมตร) | 26 | มิติ (D)(มิลลิเมตร) | 500 | กระบวนการเตรียมผิว สีหรือ พื้นผิว | สีดำ |
คุณสมบัติ | ทำขึ้นมาสำหรับฉากยึดที่ใช้กับนัทยึดแร็คโดยเฉพาะ | รุ่น/ ผลิตภัณฑ์ | FSS (FSS90 ขึ้นไป), FSST, FSV, FSG, FS-2ME (FS90 ขึ้นไป), FLS, FLM, DARC-2ME (เฉพาะ DARC90) ซีรีส์ AH | มวล อนุญาต(กิโลกรัม) | 37 |
คลองเลื่อย เนื้อหา | ถาดแบบมีร่อง 1 ชิ้น, ตัวยึด 2 ชิ้น, รางเลื่อน 2 ชิ้น | บันทึก | สินค้าจำหน่ายเป็นชุด |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RD162-51ESK ในชุด ชุดถาดรางเลื่อนแบบมีร่อง, ติดตั้งด้านหน้า / ด้านหลัง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง