(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
i power · เบรกเกอร์ป้องกันไฟฟ้ารั่วชนิดที่มีความสอดคล้องกัน ยูนิตปลั๊กอินแบบสาขา ชนิด B
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | อัตราความไว กระแสไฟฟ้า (mA) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,601.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2 | 5 | 15 | 60 | ||
฿ 5,601.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2 | 5 | 30 | 60 | ||
฿ 5,601.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2 | 10 | 15 | 60 | ||
฿ 5,601.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2 | 10 | 30 | 60 | ||
฿ 5,601.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2 | 15 | 15 | 60 | ||
฿ 5,601.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2 | 15 | 30 | 60 | ||
฿ 5,601.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2 | 20 | 15 | 60 | ||
฿ 5,601.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2 | 20 | 30 | 60 | ||
฿ 5,601.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2 | 20 | 100 | 60 | ||
฿ 5,601.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2 | 30 | 15 | 60 | ||
฿ 5,601.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2 | 30 | 30 | 60 | ||
฿ 5,601.33 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2 | 30 | 100 | 60 | ||
฿ 5,692.04 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2 | 40 | 15 | 60 | ||
฿ 5,692.04 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2 | 40 | 30 | 60 | ||
฿ 5,692.04 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2 | 40 | 100 | 60 | ||
฿ 5,692.04 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2 | 50 | 15 | 60 | ||
฿ 5,692.04 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2 | 50 | 30 | 60 | ||
฿ 5,692.04 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2 | 50 | 100 | 60 | ||
฿ 5,788.79 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 | 1.4 | 30 | 75 | ||
฿ 5,788.79 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 | 2.6 | 30 | 75 | ||
฿ 5,788.79 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 | 4.2 | 30 | 75 | ||
฿ 5,788.79 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 | 5 | 15 | 75 | ||
฿ 5,788.79 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 | 5 | 30 | 75 | ||
฿ 5,788.79 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 | 5.5 | 30 | 75 | ||
฿ 5,788.79 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 | 7.4 | 30 | 75 | ||
฿ 5,788.79 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 | 9 | 30 | 75 | ||
฿ 5,788.79 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 | 10 | 15 | 75 | ||
฿ 5,788.79 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 | 10 | 30 | 75 | ||
฿ 5,788.79 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 | 15 | 15 | 75 | ||
฿ 5,788.79 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 | 15 | 30 | 75 | ||
฿ 5,788.79 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 | 16 | 30 | 75 | ||
฿ 5,788.79 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 | 20 | 15 | 75 | ||
฿ 5,788.79 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 | 20 | 30 | 75 | ||
฿ 5,788.79 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 | 20 | 100 | 75 | ||
฿ 5,788.79 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 | 25 | 30 | 75 | ||
฿ 5,788.79 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 | 30 | 15 | 75 | ||
฿ 5,788.79 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 | 30 | 30 | 75 | ||
฿ 5,788.79 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 | 30 | 100 | 75 | ||
฿ 5,788.79 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 | 32 | 30 | 75 | ||
฿ 6,423.73 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 | 40 | 15 | 75 | ||
฿ 6,423.73 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 | 40 | 30 | 75 | ||
฿ 6,423.73 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 | 40 | 100 | 75 | ||
฿ 6,423.73 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 | 50 | 15 | 75 | ||
฿ 6,423.73 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 | 50 | 30 | 75 | ||
฿ 6,423.73 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 | 50 | 100 | 75 |
กำลังโหลด …
พิกัดกระแสโครง AF | 50AF | พิกัดความจุ บล็อค 100 V AC(kA) | 2.5 | พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC(kA) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | ยึดด้วย สกรู | มาตรฐาน ตัวแทน | PSE | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 252 |
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 150 | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | เม็ดมีด รูปทรง | ชนิด | ชนิดความเร็วสูง |
สเปค | บอดี้ปลั๊กอิน บอร์ดสาขา ชนิด B | รูปแบบ สะดุดมากเกินไป กระแสไฟฟ้า | แม่เหล็กไฟฟ้าทั้งหมด | บันทึก | พิกัดแรงดันไฟฟ้า: น้อยกว่า AC 200 V |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง