(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- พาวเวอร์รีเลย์แบบบางของ RJ Series จาก IDEC
- พาวเวอร์รีเลย์ขนาดกะทัดรัดและทนทาน
- ตัวเรือนขนาดกะทัดรัดกว้างเพียง 12.7 mm
- อัตราหน้าสัมผัสขนาดใหญ่, RJ1 (1 ขั้ว): 16A (พิกัดการใช้งานทั่วไปของ UL ที่ @250V AC), RJ2 (2 ขั้ว): 8A
- ไฟแสดงสถานะ LED แบบไม่มีขั้ว มีให้ในประเภทBlade โครงสร้างนำแสงที่เป็นเอกลักษณ์ของ IDEC ช่วยให้มองเห็นสถานะคอยล์ได้ชัดเจนจากทุกทิศทาง
- อายุการใช้งานทางไฟฟ้าและเครื่องกลที่ดีเยี่ยม อายุการใช้งานทางไฟฟ้า: 200,000 ครั้ง (โหลดไฟฟ้ากระแสสลับ) อายุการใช้งานทางกล: การทำงาน 30 ล้านครั้ง (ขดลวดไฟฟ้ากระแสสลับ)
- ได้รับการรับรองจาก UL, ได้รับการรับรองจาก CSA, เป็นไปตามมาตรฐาน EN
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (DC) (V) | ขดลวด พิกัดแรงดันไฟฟ้า (AC) (V) | ความต้านทานหน้าสัมผัส | ใช้งานเวลา (นางสาว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 618.00 ฿ 530.00 | RELAY SOCKET | 100 ชิ้น | ขอราคา | - | 24 | ประเภทที่เรียบง่าย | × | |||
฿ 618.00 ฿ 530.00 | RELAY SOCKET | 100 ชิ้น | ขอราคา | - | 100-110 | ประเภทที่เรียบง่าย | × | |||
฿ 618.00 ฿ 530.00 | RELAY SOCKET | 100 ชิ้น | ขอราคา | - | 120 | ประเภทที่เรียบง่าย | × | |||
฿ 642.00 ฿ 550.00 | RELAY SOCKET | 100 ชิ้น | ขอราคา | - | 200-220 | ประเภทที่เรียบง่าย | × | |||
฿ 642.00 ฿ 550.00 | RELAY SOCKET | 100 ชิ้น | ขอราคา | - | 240 | ประเภทที่เรียบง่าย | × | |||
฿ 597.00 ฿ 510.97 | RELAY SOCKET | 100 ชิ้น | ขอราคา | 12 | - | ประเภทที่เรียบง่าย | × | |||
฿ 597.00 ฿ 510.97 | RELAY SOCKET | 100 ชิ้น | ขอราคา | 24 | - | ประเภทที่เรียบง่าย | × | |||
฿ 612.00 ฿ 523.99 | RELAY SOCKET | 100 ชิ้น | ขอราคา | 100-110 | - | ประเภทที่เรียบง่าย | × | |||
฿ 627.00 ฿ 537.03 | RELAY SOCKET | 100 ชิ้น | ขอราคา | 5 | - | พร้อม ไดโอด กลับ ขั้วกระแสไฟฟ้า | × | |||
฿ 627.00 ฿ 537.03 | RELAY SOCKET | 100 ชิ้น | ขอราคา | 12 | - | พร้อม ไดโอด กลับ ขั้วกระแสไฟฟ้า | × | |||
฿ 627.00 ฿ 537.03 | RELAY SOCKET | 100 ชิ้น | ขอราคา | 5 | - | พร้อมกับ ขั้วกระแสไฟฟ้า ไดโอด ด้านหน้า | × | |||
฿ 627.00 ฿ 537.03 | RELAY SOCKET | 100 ชิ้น | ขอราคา | 12 | - | พร้อมกับ ขั้วกระแสไฟฟ้า ไดโอด ด้านหน้า | × | |||
฿ 627.00 ฿ 537.03 | RELAY SOCKET | 100 ชิ้น | ขอราคา | 24 | - | พร้อมกับ ขั้วกระแสไฟฟ้า ไดโอด ด้านหน้า | × | |||
฿ 627.00 ฿ 537.03 | RELAY SOCKET | 100 ชิ้น | ขอราคา | 48 | - | พร้อมกับ ขั้วกระแสไฟฟ้า ไดโอด ด้านหน้า | × | |||
฿ 633.00 ฿ 542.99 | RELAY SOCKET | 100 ชิ้น | ขอราคา | 100-110 | - | พร้อมกับ ขั้วกระแสไฟฟ้า ไดโอด ด้านหน้า | × | |||
฿ 670.00 ฿ 573.99 | RELAY SOCKET | 100 ชิ้น | ขอราคา | - | 12 | แบบหล่อ มาตรฐาน | ○ | |||
฿ 670.00 ฿ 573.99 | RELAY SOCKET | 100 ชิ้น | ขอราคา | - | 24 | แบบหล่อ มาตรฐาน | ○ | |||
฿ 670.00 ฿ 573.99 | RELAY SOCKET | 100 ชิ้น | ขอราคา | - | 100-110 | แบบหล่อ มาตรฐาน | ○ | |||
฿ 670.00 ฿ 573.99 | RELAY SOCKET | 100 ชิ้น | ขอราคา | - | 120 | แบบหล่อ มาตรฐาน | ○ | |||
฿ 683.00 ฿ 586.01 | RELAY SOCKET | 100 ชิ้น | ขอราคา | - | 200-220 | แบบหล่อ มาตรฐาน | ○ | |||
฿ 683.00 ฿ 586.01 | RELAY SOCKET | 100 ชิ้น | ขอราคา | - | 220 | แบบหล่อ มาตรฐาน | ○ | |||
฿ 683.00 ฿ 586.01 | RELAY SOCKET | 100 ชิ้น | ขอราคา | - | 240 | แบบหล่อ มาตรฐาน | ○ | |||
฿ 648.00 ฿ 555.98 | RELAY SOCKET | 100 ชิ้น | ขอราคา | 12 | - | แบบหล่อ มาตรฐาน | ○ | |||
฿ 4,442.00 | RELAY SOCKET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 24 | - | แบบหล่อ มาตรฐาน | ○ | ||
฿ 662.00 ฿ 567.00 | RELAY SOCKET | 100 ชิ้น | ขอราคา | 100-110 | - | แบบหล่อ มาตรฐาน | ○ | |||
฿ 670.00 ฿ 573.99 | RELAY SOCKET | 100 ชิ้น | ขอราคา | 12 | - | พร้อม ไดโอด กลับ ขั้วกระแสไฟฟ้า | ○ | |||
฿ 670.00 ฿ 573.99 | RELAY SOCKET | 100 ชิ้น | ขอราคา | 24 | - | พร้อม ไดโอด กลับ ขั้วกระแสไฟฟ้า | ○ | |||
฿ 670.00 ฿ 573.99 | RELAY SOCKET | 100 ชิ้น | ขอราคา | 5 | - | พร้อมกับ ขั้วกระแสไฟฟ้า ไดโอด ด้านหน้า | ○ | |||
฿ 670.00 ฿ 573.99 | RELAY SOCKET | 100 ชิ้น | ขอราคา | 12 | - | พร้อมกับ ขั้วกระแสไฟฟ้า ไดโอด ด้านหน้า | ○ | |||
฿ 670.00 ฿ 573.99 | RELAY SOCKET | 100 ชิ้น | ขอราคา | 24 | - | พร้อมกับ ขั้วกระแสไฟฟ้า ไดโอด ด้านหน้า | ○ | |||
฿ 670.00 ฿ 573.99 | RELAY SOCKET | 100 ชิ้น | ขอราคา | 48 | - | พร้อมกับ ขั้วกระแสไฟฟ้า ไดโอด ด้านหน้า | ○ | |||
฿ 677.00 ฿ 579.99 | RELAY SOCKET | 100 ชิ้น | ขอราคา | 100-110 | - | พร้อมกับ ขั้วกระแสไฟฟ้า ไดโอด ด้านหน้า | ○ | |||
฿ 748.00 ฿ 641.04 | RELAY SOCKET | 100 ชิ้น | ขอราคา | - | 100-110 | ด้วยวงจร CR | ○ | |||
฿ 770.00 ฿ 659.97 | RELAY SOCKET | 100 ชิ้น | ขอราคา | - | 200-220 | ด้วยวงจร CR | ○ |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | อุปกรณ์แหล่งจ่าย | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | 2c | ฟังก์ชั่น กลอนล็อค | NA |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงเทอร์มินอล | ปลั๊กอิน | พิกัดกระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส ( ค่า ต่ำสุดสำหรับ AC และ DC)(ก) | 1 | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CSA |
ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 33 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 12.7 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 31.1 |
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า(MΩ) | 2- ขั้ว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง