(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ฝาครอบป้องกันฝุ่นละอองสำหรับยูนิตควบคุมขนาดเล็ก ซีรีส์ LB ⌀16
รหัสสินค้า |
---|
LB9Z-D1 |
LB9Z-D2 |
LB9Z-D3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สเปค | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 115.00 ฿ 99.00 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 98 วัน | สำหรับยูนิตวงกลม | ø 20 | ||
฿ 115.00 ฿ 76.67 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สำหรับยูนิตทรงสี่เหลี่ยม | □20 | ||
฿ 115.00 ฿ 76.67 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สำหรับยูนิตรูปทรงยาว | 20 x 26 |
กำลังโหลด …
คุณสมบัติ | โครงสร้างปกป้อง: IP65 | ใช้ | ซีรีส์ LB | วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก) | ยางซิลิโคนใส |
---|---|---|---|---|---|
ความหนา(มิลลิเมตร) | 11.3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง