(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปลั๊กระดับซุปเปอร์พรีเมี่ยมนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับปรุงเสถียรภาพและประสิทธิภาพของการนำไฟฟ้า
[คุณสมบัติ]
•ตัวรับ ใบมีดลบคม สำหรับ เครื่องชาร์จ ในแต่ละ เต้ารับ ทำจาก ฟอสเฟอร์บรอนซ์ ปราศจากออกซิเจนทำให้ มี แรงยึด ใบมีดลบคม และความสามารถในการตั้งค่าใหม่ได้ดีขึ้นเมื่อ หน้าสัมผัส กับปลั๊ก
•ขั้วต่อที่เชื่อมกับ ใบมีดลบคม- ตัวรับที่อยู่ด้านในทำจาก ทองแดงผสม เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าสูงและมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม
•ยกเว้นตัวรับสายดินพื้นผิวของพื้นผิวที่มีประจุทั้งหมดจะถูกชุบด้วยโรเดียมเพื่อเพิ่มความต้านทานต่อการกัดกร่อนและยังได้รับการขัดเงาให้เป็นกระจกเพื่อป้องกันการเกิดออกซิเดชันและเพื่อให้มีพื้นผิวสัมผัสที่เรียบ
•วัสดุสำหรับฉนวนที่เป็นตัวหลักของเต้าเสียบเป็นไนลอนเรซินเกรด UL94 V-0 ที่ทนไฟพร้อมใยแก้วเสริมเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความทนทานมากขึ้น
•ชิ้นส่วนโลหะทั้งหมด (รวมถึงโครง แผ่นเพลท ) ทำจากโลหะที่ ไม่เป็นแม่เหล็ก
• ปลั๊ก ใช้สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย คือ ปลั๊ก ไฮเปอร์ ปลั๊ก 7112GNXLการเดินสายแหล่งจ่ายไฟที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามข้อกำหนดของสายไฟ OFC (ทองแดงที่ปราศจากออกซิเจน) คุณภาพสูงซึ่งใช้บ่อยในอุปกรณ์เครื่องเสียงและการใช้งานอื่น ๆ ซึ่งได้รับการปรับเปลี่ยนเพื่อความสามารถในการนำไฟฟ้าและความเสถียรเพิ่มเติม
ชนิด | ปลั๊ก | รูปทรง | ชนิดฉนวนสายดิน 2P A-3 แบบขาแบน | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 15 | สถานะมาตรฐาน NEMA | ไม่มี | มาตรฐานที่แสดง | PSE |
ความยาว(มิลลิเมตร) | 37 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 37 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 75 |
สี | สีดำ | วัสดุ | โพลีเอไมด์ เรซิ่น |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 7112GNXL ในชุด ไฮเปอร์ปลั๊ก (ชนิด ขาพิน แบน)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง