(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ส่วนประกอบ งานซ่อมบำรุง ซีรีส์ CW แผ่นเพลท กุญแจ สำหรับ สวิตช์แบบเลือกค่า พร้อม กุญแจ โลหะ (สังกะสี: ชุบผิวนิกเกิล) 1 ห่อ มี 2 ชิ้น ชนิดเดียวกัน
รหัสสินค้า |
---|
LA9Z-SK-0HPN02-DEL |
LA9Z-SK-1HPN02 |
LA9Z-SK-4HPN02 |
LA9Z-SK-6HPN02 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สเปค | คุณสมบัติ | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 525.00 ฿ 449.98 | OPTION/ACCESSORIES | 2 ชิ้น | 98 วัน | ชนิดกลับด้านได้ | หมายเลขกุญแจ: 0H | กุญแจมาตรฐาน | ||
฿ 525.00 ฿ 449.98 | OPTION/ACCESSORIES | 2 ชิ้น | ขอราคา | ชนิดกลับด้านได้ | หมายเลขกุญแจ: 1H | ความแตกต่างของหมายเลขกุญแจ | ||
฿ 525.00 ฿ 449.98 | OPTION/ACCESSORIES | 2 ชิ้น | 98 วัน | ชนิดเสียบได้ในทิศทางเดียว | หมายเลขกุญแจ: 4H | ความแตกต่างของหมายเลขกุญแจ | ||
฿ 525.00 | OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ชนิดเสียบได้ในทิศทางเดียว | หมายเลขกุญแจ: 6H | ความแตกต่างของหมายเลขกุญแจ |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | สวิตช์ (ตัวเลือก อื่น ๆ) | ใช้ | ซีรีส์ CW/ ซีรีส์ LB/ ซีรีส์ A6/ ซีรีส์L6 | วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก) | โลหะ (ชุบซิงค์/ชุบนิกเกิล) |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด(มิลลิเมตร) | 14 x 30.8 x 2 | จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) | 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง