(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· IP65 โครงสร้างในการป้องกัน (IEC60529)
· รุ่นหลักได้รับการรับรองมาตรฐาน UL และ CSA และสอดคล้องตามมาตรฐาน EN
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 686.67 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | สีเขียว | [อื่น ๆ] AC / 12 V DC | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | สีแดง | [อื่น ๆ] AC / 12 V DC | ||
฿ 1,403.00 ฿ 1,202.93 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [อื่น ๆ] สีเหลืองอำพัน | [อื่น ๆ] 120 V AC | ||
฿ 1,403.00 ฿ 1,202.93 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | สีเขียว | [อื่น ๆ] 120 V AC | ||
฿ 1,403.00 ฿ 1,202.93 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | สีแดง | [อื่น ๆ] 120 V AC | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | สีน้ำเงิน | [อื่น ๆ] 120 V AC | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [อื่น ๆ] สีเหลืองอำพัน | [อื่น ๆ] 110 V DC | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | สีเขียว | [อื่น ๆ] 110 V DC | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | สีแดง | [อื่น ๆ] 110 V DC | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | สีเหลือง | [อื่น ๆ] 110 V DC | ||
฿ 1,182.00 ฿ 787.80 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีเขียว | [อื่น ๆ] AC100 / 110 V | ||
฿ 2,533.33 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [ขาว] ขาวบริสุทธิ์ | [อื่น ๆ] AC100 / 110 V | ||
฿ 1,182.00 ฿ 787.80 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีแดง | [อื่น ๆ] AC100 / 110 V | ||
฿ 2,533.33 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | สีน้ำเงิน | [อื่น ๆ] AC100 / 110 V | ||
฿ 1,012.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 98 วัน | [ขาว] น้ำนมสีขาว | [อื่น ๆ] AC100 / 110 V | ||
฿ 1,182.00 ฿ 787.80 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีเหลือง | [อื่น ๆ] AC100 / 110 V | ||
฿ 742.00 ฿ 635.97 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [อื่น ๆ] สีเหลืองอำพัน | AC / 24 V DC | ||
฿ 742.00 ฿ 635.97 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีเขียว | AC / 24 V DC | ||
฿ 742.00 ฿ 635.97 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [ขาว] ขาวบริสุทธิ์ | AC / 24 V DC | ||
฿ 742.00 ฿ 635.97 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | สีแดง | AC / 24 V DC | ||
฿ 742.00 ฿ 635.97 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | สีน้ำเงิน | AC / 24 V DC | ||
฿ 1,182.00 ฿ 1,012.97 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [อื่น ๆ] สีเหลืองอำพัน | [อื่น ๆ] AC200 / 220 V | ||
฿ 1,182.00 ฿ 1,012.97 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | สีเขียว | [อื่น ๆ] AC200 / 220 V | ||
฿ 1,182.00 ฿ 1,012.97 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [ขาว] ขาวบริสุทธิ์ | [อื่น ๆ] AC200 / 220 V | ||
฿ 1,182.00 ฿ 1,012.97 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | สีแดง | [อื่น ๆ] AC200 / 220 V | ||
฿ 1,497.00 ฿ 1,282.93 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | สีน้ำเงิน | [อื่น ๆ] AC200 / 220 V | ||
฿ 1,182.00 ฿ 1,012.97 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | สีเหลือง | [อื่น ๆ] AC200 / 220 V | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [อื่น ๆ] สีเหลืองอำพัน | [อื่น ๆ] AC / 6 V DC | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | สีเขียว | [อื่น ๆ] AC / 6 V DC | ||
฿ 742.00 ฿ 635.97 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | สีแดง | [อื่น ๆ] AC / 6 V DC | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | สีเหลือง | [อื่น ๆ] AC / 6 V DC |
กำลังโหลด …
ขนาดรูติดตั้ง | φ30.5 | รูปทรง | กลม | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
แหล่งกำเนิดแสง | LED | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CCC / CSA | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 40 |
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 40 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 85.9 | สเปค | ประเภทหลักฐานเจ็ท / ชนิดกัน น้ำมัน |
รูปทรง เทอร์มินอล | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | วิธีลบ ล็อค | NA | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หลอดไฟ | BA9S |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง