(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· หลอดไฟแผงควบคุม ขนาดเล็กที่ รองรับการใช้งาน กระดาน เดี่ยว
·สามารถใช้บน กระดาน เดียวกันกับชุด IDEC/ H6 / L6 / LW
·มี ระบบไฟส่องสว่าง ห้าสี
·แดง (R), เขียว (G), เหลือง (Y), อำพัน (A) และสีขาวน้ำนม (W)
· ผลิตภัณฑ์ คุ้มค่า
รหัสสินค้า |
---|
UP1P-19VAPN10 |
UP1P-19VWPN10 |
UP1P-19VYPN10 |
UP8-89VWPN10 |
UP9P-99VAPN10 |
UP9P-99VGPN10 |
UP9P-99VRPN10 |
UP9P-99VWPN10 |
UP9P-99VYPN10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดรูติดตั้ง | สี | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [φ10] φ 10.1 | [อื่น ๆ] สีเหลืองอำพัน | [มี] IP65 | 13.8 | 13.8 | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [φ10] φ 10.1 | [ขาว] น้ำนมสีขาว | [มี] IP65 | 13.8 | 13.8 | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [φ10] φ 10.1 | สีเหลือง | [มี] IP65 | 13.8 | 13.8 | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [φ8] φ 8.1 | [ขาว] น้ำนมสีขาว | [มี] IP40 | 11.5 | 10 | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [อื่น ๆ] φ 9.1 | [อื่น ๆ] สีเหลืองอำพัน | [มี] IP65 | 12.7 | 12.7 | ||
฿ 273.33 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 10 ชิ้น | ขอราคา | [อื่น ๆ] φ 9.1 | สีเขียว | [มี] IP65 | 12.7 | 12.7 | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [อื่น ๆ] φ 9.1 | สีแดง | [มี] IP65 | 12.7 | 12.7 | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [อื่น ๆ] φ 9.1 | [ขาว] น้ำนมสีขาว | [มี] IP65 | 12.7 | 12.7 | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [อื่น ๆ] φ 9.1 | สีเหลือง | [มี] IP65 | 12.7 | 12.7 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | กลม | แหล่งกำเนิดแสง | LED | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 49.2 |
---|---|---|---|---|---|
สเปค | ประเภทเครื่องดูดควัน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง