(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ทำให้การแปลงระหว่างคอนเนคเตอร์และเทอร์มินอลบล็อคเป็นเรื่องง่าย ช่วยลดปริมาณการเชื่อมต่อสายไฟที่จำเป็นสำหรับแผงควบคุมประเภทต่าง ๆ
[คุณสมบัติ]
· มีตัวเลือกเทอร์มินอลบล็อคชนิดทัชดาวน์และชนิดเซล์อัพ
· เทอร์มินอลมีการจัดวางในลักษณะที่เข้าใจง่ายซึ่งตรงกับรูปแบบของขาพินคอนเนคเตอร์
· ประเภทที่สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบโดยตรงและแบบติดตั้งเข้ากับรางปีกนก
· มีตัวเลือกเลย์เอาต์คอนเนคเตอร์สองประเภท ประเภทแนวนอนและแนวตั้ง
· สามารถต่อและถอด แผ่นป้ายชื่อ ได้อย่างง่ายดาย โดดเด่นด้วยข้อความที่มองเห็นได้ง่ายทั้งบนพื้นผิวด้านหน้าและด้านหลัง
· รองรับการใช้งานตัวควบคุมแบบโปรแกรมได้ 32 อินพุต/เอาต์พุต
· มีตัวเลือกระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอลสองประเภท ประเภท 7.62 มม. ( สกรู M3) และประเภท 8.5 มม. ( สกรู M3.5)
รหัสสินค้า |
---|
BX1D-S16A |
BX1D-S26A |
BX1D-S34A |
BX1D-S50A |
BX1D-T20A |
BX1D-T36R |
BX1D-T40A |
BX1D-T50A |
BX1F-T26A |
BX1F-T40A |
BX3D-AN16A1T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สกรู เทอร์มินอลบล็อค | จำนวนขั้ว (ขั้ว) | พิทช์ ระหว่างขั้ว (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์ที่รองรับ | ผู้ ผู้ผลิต อุปกรณ์ที่รองรับ | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ชนิด | สเปค | รูปทรง เทอร์มินอล | แรงบิดขันแน่น (ไม่มี·) | สอดคล้องกับ ขดลวด (ตารางมิลลิเมตร) | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,757.00 ฿ 1,054.20 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M3 | 16 | 7.62 | - | - | 94 | ชนิด BX1D | ชนิดอินพุต / เอาท์พุต | ชนิด Self-up | 0.6 ถึง 1.0 | 0.75 ถึง 1.25 | - | ||
฿ 2,308.00 ฿ 1,385.26 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M3 | 26 | 7.62 | - | - | 132 | ชนิด BX1D | ชนิดอินพุต / เอาท์พุต | ชนิด Self-up | 0.6 ถึง 1.0 | 0.75 ถึง 1.25 | - | ||
฿ 2,670.00 ฿ 1,602.27 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M3 | 34 | 7.62 | - | - | 162 | ชนิด BX1D | ชนิดอินพุต / เอาท์พุต | ชนิด Self-up | 0.6 ถึง 1.0 | 0.75 ถึง 1.25 | - | ||
฿ 3,770.00 ฿ 2,262.38 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M3 | 50 | 7.62 | - | - | 223 | ชนิด BX1D | ชนิดอินพุต / เอาท์พุต | ชนิด Self-up | 0.6 ถึง 1.0 | 0.75 ถึง 1.25 | - | ||
฿ 2,022.00 ฿ 1,213.20 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M3 | 20 | 7.62 | - | - | 113 | ชนิด BX1D | ชนิดอินพุต / เอาท์พุต | ชนิดโครงสร้างทัชดาวน์ | 0.6 ถึง 1.0 | 0.75 ถึง 1.25 | - | ||
฿ 3,770.00 ฿ 2,660.87 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | ขอราคา | M3 | 36 | 7.62 | - | มิตซูบิชิ อีเล็คทริค / Omron | 171 | ชนิด BX1D | รองรับ PLC ชนิดอินพุต / เอาท์พุต | ชนิดโครงสร้างทัชดาวน์ | 0.6 ถึง 1.0 | 0.75 ถึง 1.25 | จำนวนอินพุต / เอาต์พุต: 32 | ||
฿ 3,445.00 ฿ 2,067.34 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M3 | 40 | 7.62 | - | มิตซูบิชิ อีเล็คทริค / Omron | 185 | ชนิด BX1D | ชนิดอินพุต / เอาท์พุต | ชนิดโครงสร้างทัชดาวน์ | 0.6 ถึง 1.0 | 0.75 ถึง 1.25 | - | ||
฿ 4,102.00 ฿ 2,461.20 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M3 | 50 | 7.62 | - | - | 223 | ชนิด BX1D | ชนิดอินพุต / เอาท์พุต | ชนิดโครงสร้างทัชดาวน์ | 0.6 ถึง 1.0 | 0.75 ถึง 1.25 | - | ||
฿ 100.00 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | ขอราคา | M3.5 | 26 | 8.5 | - | - | 147 | ชนิด BX1F | ชนิดอินพุต / เอาท์พุต | ชนิดโครงสร้างทัชดาวน์ | 1.0–1.3 | 0.75 ถึง 2 | - | ||
฿ 3,878.00 ฿ 2,327.19 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M3.5 | 40 | 8.5 | - | มิตซูบิชิ อีเล็คทริค / Omron | 203 | ชนิด BX1F | ชนิดอินพุต / เอาท์พุต | ชนิดโครงสร้างทัชดาวน์ | 1.0–1.3 | 0.75 ถึง 2 | - | ||
฿ 100.00 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | ขอราคา | M3 | 34 | 7.62 | PLC | มิตซูบิชิ อีเล็คทริค / Omron | 171 | ชนิด BX3D | รองรับ PLC ชนิดอินพุต | ชนิดโครงสร้างทัชดาวน์ | 0.6 ถึง 1.0 | 0.75 ถึง 1.25 | จำนวนอินพุต: 16 |
กำลังโหลด …
คอนเนคเตอร์ | ขั้วต่อชนิด MIL | วิธีการติดตั้ง | รางปีกนก (DIN Rail) อุปกรณ์เสริม โดยตรง | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 64.3 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 52.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง