(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไฟบอกสถานะ นวัตกรรมพร้อมแนวคิดการวางเลย์เอาต์สายไฟใหม่
[คุณสมบัติ]
· รูปแบบการติดตั้งบนผิวไม่มีผลกับตำแหน่งของ ส่วนประกอบอื่น ๆ
· แบบรวมอุปกรณ์สายไฟช่วยป้องกันน้ำ
· มีความยาว สายไฟ 1 m, 3 m และ 5 m
· สายต่อคอนเนคเตอร์ M12 (30 cm) มีจำหน่ายสำหรับประเภทโดมจัมโบ้
· ส่วนการส่องสว่างมีโครงสร้าง IP67 (IEC60529) ทำให้สามารถใช้งานได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่ต้องล้างออก
· ชนิดแบน สามารถติดตั้งในพื้นที่ขนาดเล็กที่ไม่สามารถติดตั้งแบบกล่องได้
· มองเห็นชัดเจนยอดเยี่ยมจากด้านหน้าและด้านข้าง
· คำอธิบายและสัญลักษณ์สามารถพิมพ์ลงบนฟิล์มแผ่นป้ายชื่อเพื่อปรับแต่งชนิดแบน
· มีตัวเลือกไฟส่องสองสีสำหรับทุกรุ่น
· มีไฟส่องสว่างแบบอื่นอีกสามสีให้เลือกสำหรับชนิดโดมจัมโบ้
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | สี | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | สเปค | คุณสมบัติ | รูปทรง | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,518.00 ฿ 1,777.96 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 98 วัน | [แบบกลม] กลม | [อื่น ๆ] สีเหลืองอำพัน | 51.7 | 28.3 | ความยาวสายเคเบิล 1 ม. | ไฟแบบโมโนโครม | โดม | สีของเลนส์: สีอำพัน | ||
฿ 2,518.00 ฿ 1,777.96 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 98 วัน | [แบบกลม] กลม | สีเขียว | 51.7 | 28.3 | ความยาวสายเคเบิล 1 ม. | ไฟแบบโมโนโครม | โดม | สีของเลนส์: สีเขียว | ||
฿ 2,518.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [แบบกลม] กลม | [สีแดง] สีแดง | 51.7 | 28.3 | ความยาวสายเคเบิล 1 ม. | ไฟแบบโมโนโครม | โดม | สีของเลนส์: สีแดง | ||
฿ 3,245.00 ฿ 2,290.97 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 98 วัน | [แบบกลม] กลม | [อื่น ๆ] สีแดง / สีเขียว | 51.7 | 28.3 | ความยาวสายเคเบิล 1 ม. | ไฟแบบสลับสองสี | โดม | สีของเลนส์: โปร่งใส | ||
฿ 3,063.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [แบบกลม] กลม | สีน้ำเงิน | 51.7 | 28.3 | ความยาวสายเคเบิล 1 ม. | ไฟแบบโมโนโครม | โดม | สีของเลนส์: สีน้ำเงิน | ||
฿ 2,518.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [แบบกลม] กลม | สีเหลือง | 51.7 | 28.3 | ความยาวสายเคเบิล 1 ม. | ไฟแบบโมโนโครม | โดม | สีของเลนส์: สีเหลือง | ||
฿ 2,805.00 ฿ 1,980.05 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [แบบกลม] กลม | สีเขียว | 51.7 | 28.3 | ความยาวสายเคเบิล 3 ม. | ไฟแบบโมโนโครม | โดม | สีของเลนส์: สีเขียว | ||
฿ 2,805.00 ฿ 1,980.05 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 98 วัน | [แบบกลม] กลม | [สีแดง] สีแดง | 51.7 | 28.3 | ความยาวสายเคเบิล 3 ม. | ไฟแบบโมโนโครม | โดม | สีของเลนส์: สีแดง | ||
฿ 3,683.00 ฿ 2,599.83 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 98 วัน | [แบบกลม] กลม | [อื่น ๆ] สีแดง / สีเขียว | 51.7 | 28.3 | ความยาวสายเคเบิล 3 ม. | ไฟแบบสลับสองสี | โดม | สีของเลนส์: โปร่งใส | ||
฿ 3,100.00 ฿ 2,187.98 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 98 วัน | [แบบกลม] กลม | [อื่น ๆ] สีเหลืองอำพัน | 51.7 | 28.3 | ความยาวสายเคเบิล 5 ม. | ไฟแบบโมโนโครม | โดม | สีของเลนส์: สีอำพัน | ||
฿ 3,100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [แบบกลม] กลม | สีเขียว | 51.7 | 28.3 | ความยาวสายเคเบิล 5 ม. | ไฟแบบโมโนโครม | โดม | สีของเลนส์: สีเขียว | ||
฿ 3,022.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ซึ่งยืดออก | สีเขียว | 65.2 | 10.8 | ความยาวสายเคเบิล 1 ม. | ไฟแบบโมโนโครม | เรียบ | สามารถแสดงตัวอักษรและรหัสได้ด้วยการใส่ | ||
฿ 3,022.00 ฿ 2,132.93 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | ซึ่งยืดออก | [สีแดง] สีแดง | 65.2 | 10.8 | ความยาวสายเคเบิล 1 ม. | ไฟแบบโมโนโครม | เรียบ | สามารถแสดงตัวอักษรและรหัสได้ด้วยการใส่ | ||
฿ 4,007.00 ฿ 2,828.14 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ซึ่งยืดออก | [อื่น ๆ] สีแดง / สีเขียว | 65.2 | 10.8 | ความยาวสายเคเบิล 1 ม. | ไฟแบบสลับสองสี | เรียบ | สามารถแสดงตัวอักษรและรหัสได้ด้วยการใส่ | ||
฿ 3,338.00 ฿ 2,355.96 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 98 วัน | ซึ่งยืดออก | สีเขียว | 65.2 | 10.8 | ความยาวสายเคเบิล 3 ม. | ไฟแบบโมโนโครม | เรียบ | สามารถแสดงตัวอักษรและรหัสได้ด้วยการใส่ | ||
฿ 4,482.00 ฿ 3,163.84 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ซึ่งยืดออก | [อื่น ๆ] สีแดง / สีเขียว | 65.2 | 10.8 | ความยาวสายเคเบิล 3 ม. | ไฟแบบสลับสองสี | เรียบ | สามารถแสดงตัวอักษรและรหัสได้ด้วยการใส่ | ||
฿ 4,130.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ซึ่งยืดออก | สีน้ำเงิน | 65.2 | 10.8 | ความยาวสายเคเบิล 3 ม. | ไฟแบบโมโนโครม | เรียบ | สามารถแสดงตัวอักษรและรหัสได้ด้วยการใส่ | ||
฿ 3,655.00 ฿ 2,580.06 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | ซึ่งยืดออก | [อื่น ๆ] สีเหลืองอำพัน | 65.2 | 10.8 | ความยาวสายเคเบิล 5 ม. | ไฟแบบโมโนโครม | เรียบ | สามารถแสดงตัวอักษรและรหัสได้ด้วยการใส่ | ||
฿ 3,655.00 ฿ 2,580.06 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 98 วัน | ซึ่งยืดออก | สีเขียว | 65.2 | 10.8 | ความยาวสายเคเบิล 5 ม. | ไฟแบบโมโนโครม | เรียบ | สามารถแสดงตัวอักษรและรหัสได้ด้วยการใส่ | ||
฿ 3,655.00 ฿ 2,580.06 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | 98 วัน | ซึ่งยืดออก | [สีแดง] สีแดง | 65.2 | 10.8 | ความยาวสายเคเบิล 5 ม. | ไฟแบบโมโนโครม | เรียบ | สามารถแสดงตัวอักษรและรหัสได้ด้วยการใส่ | ||
฿ 4,447.00 ฿ 3,139.14 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | ซึ่งยืดออก | สีน้ำเงิน | 65.2 | 10.8 | ความยาวสายเคเบิล 5 ม. | ไฟแบบโมโนโครม | เรียบ | สามารถแสดงตัวอักษรและรหัสได้ด้วยการใส่ |
กำลังโหลด …
ขนาดรูติดตั้ง | 2-φ3.5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | AC / 24 V DC | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
แหล่งกำเนิดแสง | LED | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CUL / TUV / CSA | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 40 |
สีหลัก ตัวเครื่อง | สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง