(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยูนิตควบคุมชนิดแยกต่างหากที่มีบอดี้สั้น โดยมีส่วนที่โผล่พ้นพาแนลออกมาเพียง 2 มม. และมีส่วนที่ฝังลึกเข้าไปในพาแนล 34.9 มม. จึงเหมาะสำหรับโปรเจคต์แบบบอร์ดเดียว
[คุณสมบัติ]
· มีหน้าสัมผัสได้สูงสุดถึง 3 ขั้ว สำหรับสวิตช์ปุ่มกด ซีเล็คเตอร์สวิตช์ และคีย์ซีเล็คเตอร์สวิตช์
· คีย์ซีเล็คเตอร์สวิตช์ใช้คีย์แบบเวฟเพื่อให้การคัดลอกเป็นไปได้ยาก
· มีคีย์นัมเบอร์ที่แตกต่างกัน 7 แบบ
· สีขอบ 2 สี: สีดำและโลหะ
· ไฟ LED ส่องแสงชัดเจนและสว่าง
· หุ้มด้วยทอง หน้าสัมผัสแบบคาน และความจุสูง
· โครงสร้างป้องกัน เช่น ป้องกันการพ่น และมาตรฐาน IP65 (IEC60529); ยื่นคำขอการรับรองมาตรฐาน UL / CSA / TÜV / CCC แล้ว
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูติดตั้ง | รูปทรง | การทำงานของ สวิตช์กด | สีของปุ่ม | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | รูปทรงเทอร์มินอล | รวมการ์ดในชุด | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125 (A) | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 30 (A) | สเปค | รูปทรง ปุ่ม | โคมไฟแรงดันใช้งาน (V) | หน้าสัมผัส วัสดุ | ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ | วิธีลบ ล็อค | หน้าสัมผัส วัสดุ | ขั้วเทอร์มินอล | รหัสแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 410.00 ฿ 228.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | แบบเหลี่ยม | ชั่วขณะ | [สีเขียว] สีเขียว | 1c | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ทอง | ขั้วต่อแท็บ / บัดกรี | 5V DC | ||
฿ 410.00 ฿ 228.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | แบบเหลี่ยม | ชั่วขณะ | [สีแดง] สีแดง | 1c | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ทอง | ขั้วต่อแท็บ / บัดกรี | 5V DC | ||
฿ 410.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 98 วัน | - | แบบเหลี่ยม | ชั่วขณะ | สีเหลือง | 1c | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ทอง | ขั้วต่อแท็บ / บัดกรี | 5V DC | ||
฿ 410.00 ฿ 228.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | แบบเหลี่ยม | ชั่วขณะ | สีเหลืองอำพัน | 1c | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ทอง | ขั้วต่อแท็บ / บัดกรี | 24V AC/DC | ||
฿ 410.00 ฿ 273.35 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | แบบเหลี่ยม | ชั่วขณะ | [สีเขียว] สีเขียว | 1c | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ทอง | ขั้วต่อแท็บ / บัดกรี | 24V AC/DC | ||
฿ 410.00 ฿ 228.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | แบบเหลี่ยม | ชั่วขณะ | [สีแดง] สีแดง | 1c | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ทอง | ขั้วต่อแท็บ / บัดกรี | 24V AC/DC | ||
฿ 410.00 ฿ 304.02 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | แบบเหลี่ยม | ชั่วขณะ | สีน้ำเงิน | 1c | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ทอง | ขั้วต่อแท็บ / บัดกรี | 24V AC/DC | ||
฿ 353.00 ฿ 228.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | แบบเหลี่ยม | ชั่วขณะ | [ขาว] สีขาว | 1c | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ทอง | ขั้วต่อแท็บ / บัดกรี | 24V AC/DC | ||
฿ 410.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | แบบเหลี่ยม | ชั่วขณะ | สีเหลือง | 1c | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ทอง | ขั้วต่อแท็บ / บัดกรี | 24V AC/DC | ||
฿ 475.00 ฿ 300.01 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | แบบเหลี่ยม | ชั่วขณะ | [สีเขียว] สีเขียว | 2c | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ทอง | ขั้วต่อแท็บ / บัดกรี | 24V AC/DC | ||
฿ 475.00 ฿ 264.01 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | แบบเหลี่ยม | ชั่วขณะ | [สีแดง] สีแดง | 2c | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ทอง | ขั้วต่อแท็บ / บัดกรี | 24V AC/DC | ||
฿ 409.00 ฿ 264.01 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | แบบเหลี่ยม | ชั่วขณะ | [ขาว] สีขาว | 2c | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ทอง | ขั้วต่อแท็บ / บัดกรี | 24V AC/DC | ||
฿ 410.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 98 วัน | - | แบบเหลี่ยม | ชั่วขณะ | สีเหลืองอำพัน | 1c | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | เงิน | ขั้วต่อแท็บ / บัดกรี | 24V AC/DC | ||
฿ 410.00 ฿ 228.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | แบบเหลี่ยม | ชั่วขณะ | [สีเขียว] สีเขียว | 1c | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | เงิน | ขั้วต่อแท็บ / บัดกรี | 24V AC/DC | ||
฿ 548.00 ฿ 303.98 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | แบบเหลี่ยม | ชั่วขณะ | สีน้ำเงิน | 1c | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | เงิน | ขั้วต่อแท็บ / บัดกรี | 24V AC/DC | ||
฿ 475.00 ฿ 271.84 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | แบบเหลี่ยม | ชั่วขณะ | [สีเขียว] สีเขียว | 2c | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | เงิน | ขั้วต่อแท็บ / บัดกรี | 24V AC/DC | ||
฿ 475.00 ฿ 271.27 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | แบบเหลี่ยม | ชั่วขณะ | [สีแดง] สีแดง | 2c | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | เงิน | ขั้วต่อแท็บ / บัดกรี | 24V AC/DC | ||
฿ 618.00 ฿ 343.98 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | แบบเหลี่ยม | ชั่วขณะ | สีน้ำเงิน | 2c | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | เงิน | ขั้วต่อแท็บ / บัดกรี | 24V AC/DC | ||
฿ 848.00 ฿ 726.99 | FLASH SILHOUETTE SWITCH | 1 ชิ้น | ขอราคา | [อื่น ๆ] ø 18.2 | แบบกลม | สลับกัน | - | 2c | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab | NA | 36.9 | [มี] IP65 | CE | 22 | 22 | 3 | 2 | ขอบสีโลหะ | ชนิดแบน | DC5V | เงิน | LED | มี | - | - | - | ||
฿ 670.00 ฿ 371.98 | FLASH SILHOUETTE SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ช่อง แบบเหลี่ยม] 18.2 x 24.2 | ซึ่งยืดออก | ชั่วขณะ | - | 2c | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล/ ขั้วต่อสายแบบ Tab | [มี] นำเสนอ. | 40.1 | [มี] IP65 | CE | 28 | 22.5 | 3 | 2 | ขอบสีดำ | ชนิดแบน | AC/DC24V | เงิน | LED | มี | - | - | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง