(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ไฟ ไพล็อต แบบแยกส่วนซึ่งสามารถติดตั้งกับภาชนะที่ป้องกันการระเบิดและทนต่อ ความดัน พร้อมประสิทธิภาพในการป้องกันการระเบิดได้ถึงระดับ d2G4
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | ประเภทอินพุต | รูปทรง เทอร์มินอล | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [อื่น ๆ] ความโปร่งใส | [อื่น ๆ] AC100 / 110 V | 126 | ประเภท หม้อแปลง | ขั้วต่อแบบหัวสกรู M3.5 | นอกจากนี้ หม้อแปลง ยังมีการผลิตใน สเปค แรงดันไฟฟ้าพิเศษนอกเหนือจากแรงดันไฟฟ้าหลักที่ระบุไว้ | ||
฿ 2,617.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | สีเขียว | [อื่น ๆ] AC100 / 110 V | 126 | ประเภท หม้อแปลง | ขั้วต่อแบบหัวสกรู M3.5 | นอกจากนี้ หม้อแปลง ยังมีการผลิตใน สเปค แรงดันไฟฟ้าพิเศษนอกเหนือจากแรงดันไฟฟ้าหลักที่ระบุไว้ | ||
฿ 2,617.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [อื่น ๆ] ส้ม | [อื่น ๆ] AC100 / 110 V | 126 | ประเภท หม้อแปลง | ขั้วต่อแบบหัวสกรู M3.5 | นอกจากนี้ หม้อแปลง ยังมีการผลิตใน สเปค แรงดันไฟฟ้าพิเศษนอกเหนือจากแรงดันไฟฟ้าหลักที่ระบุไว้ | ||
฿ 2,617.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | สีแดง | [อื่น ๆ] AC100 / 110 V | 126 | ประเภท หม้อแปลง | ขั้วต่อแบบหัวสกรู M3.5 | นอกจากนี้ หม้อแปลง ยังมีการผลิตใน สเปค แรงดันไฟฟ้าพิเศษนอกเหนือจากแรงดันไฟฟ้าหลักที่ระบุไว้ | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | สีน้ำเงิน | [อื่น ๆ] AC100 / 110 V | 126 | ประเภท หม้อแปลง | ขั้วต่อแบบหัวสกรู M3.5 | นอกจากนี้ หม้อแปลง ยังมีการผลิตใน สเปค แรงดันไฟฟ้าพิเศษนอกเหนือจากแรงดันไฟฟ้าหลักที่ระบุไว้ | ||
฿ 2,617.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [ขาว] น้ำนมสีขาว | [อื่น ๆ] AC100 / 110 V | 126 | ประเภท หม้อแปลง | ขั้วต่อแบบหัวสกรู M3.5 | นอกจากนี้ หม้อแปลง ยังมีการผลิตใน สเปค แรงดันไฟฟ้าพิเศษนอกเหนือจากแรงดันไฟฟ้าหลักที่ระบุไว้ | ||
฿ 2,617.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [อื่น ๆ] ความโปร่งใส | [อื่น ๆ] AC200 / 220 V | 126 | ประเภท หม้อแปลง | ขั้วต่อแบบหัวสกรู M3.5 | นอกจากนี้ หม้อแปลง ยังมีการผลิตใน สเปค แรงดันไฟฟ้าพิเศษนอกเหนือจากแรงดันไฟฟ้าหลักที่ระบุไว้ | ||
฿ 2,617.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | สีเขียว | [อื่น ๆ] AC200 / 220 V | 126 | ประเภท หม้อแปลง | ขั้วต่อแบบหัวสกรู M3.5 | นอกจากนี้ หม้อแปลง ยังมีการผลิตใน สเปค แรงดันไฟฟ้าพิเศษนอกเหนือจากแรงดันไฟฟ้าหลักที่ระบุไว้ | ||
฿ 2,617.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [อื่น ๆ] ส้ม | [อื่น ๆ] AC200 / 220 V | 126 | ประเภท หม้อแปลง | ขั้วต่อแบบหัวสกรู M3.5 | นอกจากนี้ หม้อแปลง ยังมีการผลิตใน สเปค แรงดันไฟฟ้าพิเศษนอกเหนือจากแรงดันไฟฟ้าหลักที่ระบุไว้ | ||
฿ 2,617.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | สีแดง | [อื่น ๆ] AC200 / 220 V | 126 | ประเภท หม้อแปลง | ขั้วต่อแบบหัวสกรู M3.5 | นอกจากนี้ หม้อแปลง ยังมีการผลิตใน สเปค แรงดันไฟฟ้าพิเศษนอกเหนือจากแรงดันไฟฟ้าหลักที่ระบุไว้ | ||
฿ 2,617.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | สีน้ำเงิน | [อื่น ๆ] AC200 / 220 V | 126 | ประเภท หม้อแปลง | ขั้วต่อแบบหัวสกรู M3.5 | นอกจากนี้ หม้อแปลง ยังมีการผลิตใน สเปค แรงดันไฟฟ้าพิเศษนอกเหนือจากแรงดันไฟฟ้าหลักที่ระบุไว้ | ||
฿ 2,617.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [ขาว] น้ำนมสีขาว | [อื่น ๆ] AC200 / 220 V | 126 | ประเภท หม้อแปลง | ขั้วต่อแบบหัวสกรู M3.5 | นอกจากนี้ หม้อแปลง ยังมีการผลิตใน สเปค แรงดันไฟฟ้าพิเศษนอกเหนือจากแรงดันไฟฟ้าหลักที่ระบุไว้ | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | สีเขียว | [อื่น ๆ] AC / 18 V DC | 86 | ประเภทตรง | ขั้วต่อแบบหัวสกรู M3 | - | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [อื่น ๆ] ส้ม | [อื่น ๆ] AC / 18 V DC | 86 | ประเภทตรง | ขั้วต่อแบบหัวสกรู M3 | - | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | สีแดง | [อื่น ๆ] AC / 18 V DC | 86 | ประเภทตรง | ขั้วต่อแบบหัวสกรู M3 | - | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [ขาว] น้ำนมสีขาว | [อื่น ๆ] AC / 18 V DC | 86 | ประเภทตรง | ขั้วต่อแบบหัวสกรู M3 | - | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [อื่น ๆ] ความโปร่งใส | AC / 24 V DC | 86 | ประเภทตรง | ขั้วต่อแบบหัวสกรู M3 | - | ||
฿ 2,247.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | สีเขียว | AC / 24 V DC | 86 | ประเภทตรง | ขั้วต่อแบบหัวสกรู M3 | - | ||
฿ 2,247.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [อื่น ๆ] ส้ม | AC / 24 V DC | 86 | ประเภทตรง | ขั้วต่อแบบหัวสกรู M3 | - | ||
฿ 2,247.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | สีแดง | AC / 24 V DC | 86 | ประเภทตรง | ขั้วต่อแบบหัวสกรู M3 | - | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | สีน้ำเงิน | AC / 24 V DC | 86 | ประเภทตรง | ขั้วต่อแบบหัวสกรู M3 | - | ||
฿ 2,247.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [ขาว] น้ำนมสีขาว | AC / 24 V DC | 86 | ประเภทตรง | ขั้วต่อแบบหัวสกรู M3 | - | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | สีเขียว | [อื่น ๆ] AC / 6 V DC | 86 | ประเภทตรง | ขั้วต่อแบบหัวสกรู M3 | - | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | สีแดง | [อื่น ๆ] AC / 6 V DC | 86 | ประเภทตรง | ขั้วต่อแบบหัวสกรู M3 | - | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [ขาว] น้ำนมสีขาว | [อื่น ๆ] AC / 6 V DC | 86 | ประเภทตรง | ขั้วต่อแบบหัวสกรู M3 | - | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | สีเขียว | [อื่น ๆ] AC / 12 V DC | 86 | ประเภทตรง | ขั้วต่อแบบหัวสกรู M3 | - | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [อื่น ๆ] ส้ม | [อื่น ๆ] AC / 12 V DC | 86 | ประเภทตรง | ขั้วต่อแบบหัวสกรู M3 | - | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | สีแดง | [อื่น ๆ] AC / 12 V DC | 86 | ประเภทตรง | ขั้วต่อแบบหัวสกรู M3 | - | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | สีน้ำเงิน | [อื่น ๆ] AC / 12 V DC | 86 | ประเภทตรง | ขั้วต่อแบบหัวสกรู M3 | - | ||
฿ 100.00 | SIGNAL TOWER BUZZER PILOT LAMP | 1 ชิ้น | ขอราคา | [ขาว] น้ำนมสีขาว | [อื่น ๆ] AC / 12 V DC | 86 | ประเภทตรง | ขั้วต่อแบบหัวสกรู M3 | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง | กลม | แหล่งกำเนิดแสง | หลอดไฟฟ้า | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 42 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 38 | สเปค | หลอด แบบใช้ไฟฟ้า / ชนิด แบบฝัง | คุณสมบัติ | เลนส์ แก้ว |
รูปทรง | ชนิดแบน | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หลอดไฟ | E12 / 15 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง