1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรี่ส์ ML-860-VBX

TERMINAL SCREWLESS TAMINAL

ซีรี่ส์ ML-860-VBX
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 113.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ML-860-VBX เทอร์มินัล บล็อค ขั้วต่อพาวเวอร์ซัพพลาย ขดลวด ทองแดง เดี่ยว เฉพาะด้าน
·มาพร้อมกับปุ่มปลดล็อคแบบรวมงานซ่อมบำรุง หลังจาก การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวดมั่นใจใน การเชื่อมต่อสายไฟ เสถียร

รหัสสินค้า
ML-860-VBX
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 113.00

TERMINAL SCREWLESS TAMINAL 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ screwless วิธีการติดตั้ง PCB ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ ประกอบ
จำนวนขั้ว(ขั้ว) 3 จำนวนอินพุต / เอาต์พุต 1 ถึง 1 พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)(ก) 20
สเปค สกรูสำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย / ขดลวด ทองแดง เดี่ยว เฉพาะด้าน ใช้งาน พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 250 วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก PBT (UL94V-0)
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก (ปุ่ม) P.B.T.(UL94V-0) พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล(มิลลิเมตร) 10 ทางเดิน ล้มเหลว
ปก (อุปกรณ์เสริม) NA แผ่นป้าย (รวม) NA

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ML-860-VBX ในชุด ซีรี่ส์ ML-860-VBX