(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ML-850-VAX เฉพาะขั้วต่อสายไฟทองแดงเดี่ยว
·ไม่ต้อง งานซ่อมบำรุง หลังจาก การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวดมั่นใจใน การเชื่อมต่อสายไฟ เสถียร
·ประเภทป้อนผ่านสำหรับการบัดกรีPSE ได้รับการรับรอง
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | screwless | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ผลิตภัณฑ์ ประกอบ | จำนวนขั้ว(ขั้ว) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | 1 ถึง 1 | พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)(ก) | 20 | พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)(ก) | 20 |
สเปค | สกรูสำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย / ขดลวด ทองแดง เดี่ยว เฉพาะด้าน ใช้งาน | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 250 | วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก | PBT (UL94V-0) |
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก (ปุ่ม) | P.B.T.(UL94V-0) | พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล(มิลลิเมตร) | 8 | ทางเดิน | ล้มเหลว |
มาตรฐาน | PSE / UL / C-UL / TUV | ปก (อุปกรณ์เสริม) | NA | แผ่นป้าย (รวม) | NA |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ML-850-VAX ในชุด ML-850-VAX ซีรี่ส์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง