(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ ซีรีส์ ML-400-NH ที่มี พิทช์ ช์ 7.62 มม.
·ผลิตภัณฑ์มีให้เลือกทั้งแบบแนวตั้งและแนวนอน
รหัสสินค้า |
---|
ML-400-NH-1P |
ML-400-NH-2P |
ML-400-NH-3P |
ML-400-NH-4P |
ML-400-NH-5P |
ML-400-NH-6P |
ML-400-NH-7P |
ML-400-NH-8P |
ML-400-NH-9P |
ML-400-NH-10P |
ML-400-NH-11P |
ML-400-NH-12P |
ML-400-NH-13P |
ML-400-NH-14P |
ML-400-NH-15P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขั้ว (ขั้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 52.52 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 | ||
฿ 205.00 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | ||
฿ 323.04 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 | ||
฿ 124.73 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | ||
฿ 205.25 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 98 วัน | 5 | ||
฿ 243.39 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6 | ||
฿ 216.04 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7 | ||
฿ 245.02 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8 | ||
฿ 362.75 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9 | ||
฿ 389.99 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ||
฿ 402.36 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 11 | ||
฿ 414.78 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12 | ||
฿ 449.56 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 13 | ||
฿ 482.87 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 14 | ||
฿ 517.70 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 15 |
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | screwless | วิธีการติดตั้ง | PCB | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ผลิตภัณฑ์ ประกอบ |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | 1 ถึง 1 | พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)(ก) | 7 | พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)(ก) | 7 |
สเปค | รองรับการใช้งาน สายไฟ เกลียว / สาย สายเดี่ยว | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 250 | วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก | การป้องกันส่วนบุคคล (UL-94V-1) |
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก (ปุ่ม) | P.P.E.(UL94V-0) | พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล(มิลลิเมตร) | 7.62 | ทางเดิน | ล้มเหลว |
มาตรฐาน | UL / CSA | ปก (อุปกรณ์เสริม) | NA | แผ่นป้าย (รวม) | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง