(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เทอร์มินอลบล็อค รีเลย์ รุ่น ML-3000-2P
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเปลี่ยนสายเดี่ยว / สายบิดในสถานที่
·มีให้เลือกเจ็ดสี
รหัสสินค้า |
---|
ML-3000-2P-B |
ML-3000-2P-BL |
ML-3000-2P-G |
ML-3000-2P-GY |
ML-3000-2P-R |
ML-3000-2P-W |
ML-3000-2P-Y |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สีหลัก ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 76.39 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | สีดำ | ||
฿ 76.39 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | สีน้ำเงิน | ||
฿ 76.39 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | สีเขียว | ||
฿ 76.39 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | สีเทา | ||
฿ 76.39 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | สีแดง | ||
฿ 76.39 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | ขาว | ||
฿ 76.39 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | สีเหลือง |
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | screwless | วิธีการติดตั้ง | อุปกรณ์เสริม โดยตรง | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ผลิตภัณฑ์ ประกอบ |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนขั้ว(ขั้ว) | 2 | จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | 1 ถึง 2 | พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)(ก) | 10 |
สเปค | รองรับการใช้งาน สายไฟ เกลียว / สาย สายเดี่ยว / สำหรับใช้ภายในอุปกรณ์ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 300 | วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก | ไนล่อน 66 (UL94V-0) |
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก (ปุ่ม) | P.P.E.(UL94V-0) | ทางเดิน | ล้มเหลว | ปก (อุปกรณ์เสริม) | NA |
แผ่นป้าย (รวม) | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง