(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เทอร์มินอลบล็อค ซีรีส์ ML-2300-H เหมาะสำหรับ ขดลวด เกลียว 0.75 มม. ²แม้จะมี พิทช์ แคบเพียง 3.5 มม.
· ผลิตภัณฑ์ ปลอดภัยที่ผลิตในญี่ปุ่น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขั้ว (ขั้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 161.95 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | ||
฿ 101.84 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 98 วัน | 3 | ||
฿ 136.83 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | ||
฿ 119.14 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5 | ||
฿ 143.67 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 98 วัน | 6 | ||
฿ 221.14 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7 | ||
฿ 193.53 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | ||
฿ 283.97 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9 | ||
฿ 315.01 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ||
฿ 346.80 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 11 | ||
฿ 378.65 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | ||
฿ 398.51 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 13 | ||
฿ 403.93 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 14 | ||
฿ 408.60 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 15 | ||
฿ 436.43 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 98 วัน | 16 | ||
฿ 291.13 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 17 | ||
฿ 490.58 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 18 | ||
฿ 517.70 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 19 | ||
฿ 544.78 | TERMINAL SCREWLESS TAMINAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 20 |
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | screwless | วิธีการติดตั้ง | PCB | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ผลิตภัณฑ์ ประกอบ |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | 1 ถึง 1 | พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)(ก) | 5 | พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)(ก) | 5 |
สเปค | สายไฟ ตีเกลียว / รองรับการใช้งาน กับ สายเดี่ยว / มีรูตรวจสอบ / กลไก การสวมอัด | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 300 | วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก | ไนล่อน 66 (UL94V-0) |
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก (ปุ่ม) | P.P.E.(UL94V-0) | พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล(มิลลิเมตร) | 3.5 | ทางเดิน | ล้มเหลว |
มาตรฐาน | UL / C-UL / TUV | ปก (อุปกรณ์เสริม) | NA | แผ่นป้าย (รวม) | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง