(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ซีรีส์ K-2901 สำหรับปุ่มบิดแบบมาตรฐาน/แบบเหลี่ยมมีขนาดที่หลากหลาย
· มีผลงานที่ได้รับการพิสูจน์แล้วด้วยอุปกรณ์การวัดที่หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
K-2901-EXS |
K-2901-L |
K-2901-M |
K-2901-S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (φ) | เครื่องมือ สอดคล้อง | สกรูตัวหนอน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 101.74 | VOLUME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 16 | ประแจหกเหลี่ยม (ขนาดเกลียว 1.5) | M3.5 | |
฿ 142.00 | VOLUME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 34.5 | ประแจหกเหลี่ยม (ขนาดเกลียว 2) | M4 | ||
฿ 78.44 | VOLUME | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | ประแจหกเหลี่ยม (ขนาดเกลียว 2) | M4 | ||
฿ 91.01 | VOLUME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 20 | ประแจหกเหลี่ยม (ขนาดเกลียว 2) | M4 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ลูกบิด | วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | ฟีนอล | สี | สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน(φ) | 6.1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง