1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ซีรีส์ K-2195

ซีรีส์ K-2195
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 103.56/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] · ปลอดภัยและเชื่อถือได้ ผลิตในประเทศญี่ปุ่น ·วัสดุหลัก: สีฟีนอล: สีดำ

รหัสสินค้า
K-2195-EXS
K-2195-L
K-2195-M
K-2195-S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(φ)
เครื่องมือ สอดคล้อง สกรูตัวหนอน

฿ 103.56

VOLUME 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1019ประแจหกเหลี่ยม (ขนาดเกลียว 1.5)M3.5 (สถานที่แห่งหนึ่ง)

฿ 426.00

VOLUME 1 ชิ้น 5 วัน 1034.5ประแจหกเหลี่ยม (ขนาดเกลียว 2)M4 (สองตำแหน่ง)

฿ 417.00

VOLUME 1 ชิ้น 5 วัน 1030ประแจหกเหลี่ยม (ขนาดเกลียว 2)M4 (สองตำแหน่ง)

฿ 114.00

VOLUME 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1025ประแจหกเหลี่ยม (ขนาดเกลียว 1.5)M3.5 (สองตำแหน่ง)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ลูกบิด วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก ฟีนอล สี สีดำ
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน(φ) 6.1