(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ซีรีส์ K-100-22RL มีปุ่มบิดหลากหลายแบบ
· ใช้เป็นฐานรองในการเพิ่มฝาครอบสีและแผ่นดิสก์ลูกศรกับ
รหัสสินค้า |
---|
K-100-22RL-B |
K-100-22RL-GY |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 121.70 | VOLUME | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สีดำ | ||
฿ 153.14 | VOLUME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | สีเทา |
กำลังโหลด …
ชนิด | ลูกบิด | วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | ไนลอน 6 (UL94V-2) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(φ) | 20.5 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน(φ) | 6.1 | เครื่องมือ สอดคล้อง | ประแจหกเหลี่ยม (ขนาดเกลียว 1.5) | สกรูตัวหนอน | M3.5 |
ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้อง | K-100-22CL/K-100-22CS/K-100-22E/K-100-22DL |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง