(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ไม่มีฝาครอบสีริ้วสำหรับซีรีส์ K-100-16, ซีรีส์ K-100-16CS
รหัสสินค้า |
---|
K-100-16CS-B |
K-100-16CS-BL |
K-100-16CS-G |
K-100-16CS-GY |
K-100-16CS-OR |
K-100-16CS-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สี | ปริมาณของหน่วยที่สั่ง (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 415.40 | VOLUME | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | สีดำ | 25 | |
฿ 39.00 | VOLUME | 1 ชิ้น | 98 วัน | - | สีน้ำเงิน | 25 | ||
฿ 39.00 | VOLUME | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | สีเขียว | 25 | ||
฿ 136.00 | VOLUME | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | สีเทา | - | ||
฿ 39.00 | VOLUME | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | สีส้ม | - | ||
฿ 39.00 | VOLUME | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | สีแดง | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | ฝาครอบ | วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | ไนลอน 6 (UL94V-2) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(φ) | 13.8 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน(φ) | 11.9 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง