(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ฝาครอบสีมีเส้นสำหรับซีรีส์ K-100-16 และซีรีส์ K-100-16CL
รหัสสินค้า |
---|
K-100-16CL-B |
K-100-16CL-BL |
K-100-16CL-G |
K-100-16CL-GY |
K-100-16CL-OR |
K-100-16CL-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 84.65 | VOLUME | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | สีดำ | |
฿ 193.00 | VOLUME | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | สีน้ำเงิน | ||
฿ 60.00 | VOLUME | 1 ชิ้น | 98 วัน | - | สีเขียว | ||
฿ 194.00 | VOLUME | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สีเทา | ||
฿ 60.00 | VOLUME | 1 ชิ้น | 98 วัน | - | สีส้ม | ||
฿ 60.00 | VOLUME | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | สีแดง |
กำลังโหลด …
ชนิด | ฝาครอบ | วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | ไนลอน 6 (UL94V-2) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(φ) | 13.8 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน(φ) | 11.9 | ปริมาณของหน่วยที่สั่ง(ชิ้น) | 25 | ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้อง | K-100-16RS/K-100-16RL/K-100-16AS/K-100-16AL |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง