(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์หน้าสัมผัส 2 จุด 3 ตำแหน่ง มีประโยชน์สำหรับอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ขนาดเล็ก มีรูกลมสำหรับติดตั้งขนาด ø16 (สำหรับนิ้วโป้ง)
[คุณสมบัติ]
· ตัวควบคุมที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ 3 ตำแหน่งแบบปิด-เปิด-ปิด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
· สวิตช์แบบติดมอบการเปลี่ยนจากตำแหน่งที่ 1 ไป 2 ได้อย่างง่ายดาย ทำให้สามารถรู้ว่าอยู่ตำแหน่งที่ 2 ได้ง่าย
· การเปลี่ยนจากตำแหน่งที่ 2 เป็น 3 มีแรงหนักขึ้นและแม่นยำ
· แรงกดค้างที่ตำแหน่ง 2 เบาลง ทำให้สามารถควบคุมได้ดีขึ้นเมื่อใช้งานนาน
· มีตัวเรือนสวิตช์มือจับสำหรับใช้เป็นสวิตช์มือจับ
· กดลงเพื่อปิด (ตำแหน่ง 3) ปล่อยเพื่อปิด (ตำแหน่ง 1) ระหว่างนั้นจะไม่ปิด (IEC60204-1: 9.2.5.8, IEC60947-5-8: 7.1.9)
· สวิตช์หน้าสัมผัสสามตำแหน่ง/สองตำแหน่งสำหรับดูเพล็กซ์เพื่อความปลอดภัย
· โครงสร้างกันน้ำ IP65
รหัสสินค้า |
---|
HE5B-M2PB |
HE5B-M2PBPN10 |
HE5B-M2PN1 |
HE5B-M2PN1PN10-DEL |
HE5B-M2PY |
HE5B-M2PYPN10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิมพ์ | ฝาครอบ ยาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,907.00 ฿ 1,059.91 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | การเปิดใช้งานสวิตช์ | ยางซิลิโคน (สีดำ) | ||
฿ 1,907.00 ฿ 1,345.96 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ยางซิลิโคน (สีดำ) | ||
฿ 1,912.00 | SWITCH UNIT | 10 ชิ้น | ขอราคา | - | NBR/ พอลิเมอร์เบลนด์ PVC (สีเทา) | ||
฿ 1,912.00 | SWITCH UNIT | 10 ชิ้น | ขอราคา | - | NBR/ พอลิเมอร์เบลนด์ PVC (สีเทา) | ||
฿ 1,907.00 ฿ 1,091.95 | SWITCHUNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | การเปิดใช้งานสวิตช์ | ยางซิลิโคน (สีเหลือง) | ||
฿ 1,907.00 ฿ 1,345.96 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | การเปิดใช้งานสวิตช์ | ยางซิลิโคน (สีเหลือง) |
กำลังโหลด …
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125(A) | 0.5 | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 30(A) | 1 | โครงสร้างในการป้องกัน (IP) | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
3- ตำแหน่ง สวิตช์ หน้าสัมผัส | 2 หน้าสัมผัส | สอดคล้องขนาด ขดลวด(ตารางมิลลิเมตร) | ≤ 0.5/ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง