(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชนิดโหลดโฮลดิ้ง น้ำหนักเบา เหมาะสำหรับใช้งานเป็นเวลานาน · สามารถสัมผัสปุ่มทั้ง 3 ตำแหน่งได้อย่างชัดเจนเพราะสามารถรับรู้ผ่านแรงสัมผัสเบาๆ และเสียงคลิก
[คุณสมบัติ]
· ตัวควบคุม 3 ตำแหน่ง ปิด-เปิด-ปิด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
· กดลงเพื่อปิด (ตำแหน่ง 3) ปล่อยเพื่อปิด (ตำแหน่ง 1) ระหว่างนั้นจะไม่ปิด (IEC60204-1: 9.2.5.8, IEC60947-5-8: 7.1.9)
· สวิตช์หน้าสัมผัสสามตำแหน่ง/สองตำแหน่งสำหรับดูเพล็กซ์เพื่อความปลอดภัย
· สวิตช์มอนิเตอร์ที่มีฟังก์ชั่นเปิดโดยตรง
· รู้สึกถึงการคลิกได้อย่างชัดเจนเมื่อเปลี่ยนจากตำแหน่งที่ 1 ไป 2 หรือตำแหน่งที่ 2 ไป 3
· ลดน้ำหนักในการถือเพื่อให้ไม่เป็นภาระแก่ผู้ใช้ขณะใช้งานเป็นระยะเวลานาน
· มีสวิตช์ชนิดกดหยุดฉุกเฉินหรือกดติดปล่อยดับ
· มีชนิดเทอร์มินอลบล็อคและคอนเนคเตอร์ด้านในที่ช่วยลดการเดินสาย
· โครงสร้างกันน้ำระดับ IP66 (เฉพาะชนิด HE1G-L21SM)
· สามารถใช้สำหรับมาตรฐานหุ่นยนต์ ANSI
· มีสวิตช์ Enable HE2B
รหัสสินค้า |
---|
HE1G-L20MB |
HE1G-L20MB-1N |
HE1G-L20ME |
HE1G-L20ME-1N |
HE1G-L21SM |
HE1G-L21SM-1N |
HE1G-L21SMB |
HE1G-L21SMB-1N |
HE1G-L21SMC-1N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิมพ์ | สเปค | โครงสร้างในการป้องกัน (IP) | มอนิเตอร์ สวิตช์/ มอนิเตอร์คอนฟิเกอเรชันของหน้า หน้าสัมผัส วงจร | การ กำหนดค่าการ หน้าสัมผัส สวิตช์ปุ่มกด เพิ่มเติม | ฝาครอบ ยาง | สอดคล้องขนาด ขดลวด (ตารางมิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,662.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | 98 วัน | การเปิดใช้งานสวิตช์ | ชนิดเทอร์มินอลบล็อคแบบขันสกรู | IP65 | NA | สวิตช์ปุ่มกดชนิดกดติดปล่อยดับ | ยางซิลิโคน/ สีเหลือง | 0.14 ถึง 1.5 | ||
฿ 7,662.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | 98 วัน | - | ชนิดเทอร์มินอลบล็อคแบบขันสกรู | IP65 | NA | สวิตช์ปุ่มกดชนิดกดติดปล่อยดับ | NBR/ พอลิเมอร์เบลนด์ PVC/ สีเทา | 0.14 ถึง 1.5 | ||
฿ 8,438.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | 98 วัน | - | ชนิดเทอร์มินอลบล็อคแบบขันสกรู | IP65 | NA | สวิตช์ปุ่มกดสำหรับหยุดฉุกเฉิน | ยางซิลิโคน/ สีเหลือง | 0.14 ถึง 1.5 | ||
฿ 8,438.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | 98 วัน | - | ชนิดเทอร์มินอลบล็อคแบบขันสกรู | IP65 | NA | สวิตช์ปุ่มกดสำหรับหยุดฉุกเฉิน | NBR/ พอลิเมอร์เบลนด์ PVC/ สีเทา | 0.14 ถึง 1.5 | ||
฿ 9,228.00 ฿ 6,514.05 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | 98 วัน | - | ชนิดเทอร์มินอลบล็อคแบบขันสกรู | IP66 | รวม (1NC) | NA | ยางซิลิโคน/ สีเหลือง | 0.14 ถึง 1.5 | ||
฿ 6,515.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | 98 วัน | - | ชนิดเทอร์มินอลบล็อคแบบขันสกรู | IP66 | รวม (1NC) | NA | NBR/ พอลิเมอร์เบลนด์ PVC/ สีเทา | 0.14 ถึง 1.5 | ||
฿ 10,313.00 ฿ 7,279.95 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | 98 วัน | - | ชนิดเทอร์มินอลบล็อคแบบขันสกรู | IP65 | รวม (1NC) | สวิตช์ปุ่มกดชนิดกดติดปล่อยดับ | ยางซิลิโคน/ สีเหลือง | 0.14 ถึง 1.5 | ||
฿ 7,282.00 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | 98 วัน | - | ชนิดเทอร์มินอลบล็อคแบบขันสกรู | IP65 | รวม (1NC) | สวิตช์ปุ่มกดชนิดกดติดปล่อยดับ | NBR/ พอลิเมอร์เบลนด์ PVC/ สีเทา | 0.14 ถึง 1.5 | ||
฿ 9,760.00 ฿ 6,506.99 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ชนิดคอนเนคเตอร์ภายใน | IP66 | รวม (1NC) | NA | NBR/ พอลิเมอร์เบลนด์ PVC/ สีเทา | 0.05 ถึง 0.86 |
กำลังโหลด …
3- ตำแหน่ง สวิตช์ หน้าสัมผัส | 2 หน้าสัมผัส |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง